Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piCOBOT® NC, 9938239

piCOBOT-complete-Idle-19-09-18--(3)

Artikelnr. 9938239


  • Mechanische und elektrische Schnittstellen. Eigens für Kollaborative Roboter von Universal Robots (UR) hergestellt (UR3, UR5 und UR10, sofern nicht schwerer als 7 kg).
  • Integrierte sicherheitsrelevante Funktionen.
  • UR-Softwaremöglichkeiten (URCaps) für schnelle und einfache Installation/Umsetzung und Programmierung, kompatibel mit der E-Serie und der CB-Serie.
  • Flexible Einstellmöglichkeiten für eine perfekte Anpassung an die Anwendungsanforderungen.
  • Auf der patentierten COAX®-Technik basierender Vakuumejektor mit integrierten Bedienelementen.
  • Für hohe Zuverlässigkeit optimierte Konstruktion.
  • Ventile mit adaptiver PWM (Pulsbreitenmodulation) zur Verringerung der Wärmeentwicklung und weiterer Verbesserung der Zuverlässigkeit.
  • Extra-Ventilschutz (automatische Zustandsüberwachung „Automatic Condition Monitoring“, ACM).
  • Integrierte automatische Druckluft-/Energiesparfunktion (ES) mit verstellbarer Hysterese, wodurch sich der Energieverbrauch weiter verringert (bis zu 90 - 95 %).
  • Eigenständige Aktivierung und optional Einstellung (automatische Niveauermittlung, ALD).
  • Geringes Gewicht und niedrige Bauhöhe.
  • Das patentierte intelligente Abblasen (Intelligent Blow-off, IBO) aktiviert und stoppt automatisch das Abblasen, wenn das Vakuum vom System entfernt wird, bzw. optimiert die Nutzung der Abblasluft.
Metrisch   Imperial
Allgemein
Alternative Artikelnummer PCO.U1.M01.T.MC2.S221PA.X.6.CC.A.XXX
Material CuZn, PC, POM, Al, Nitril (NBR)
Geräuschpegel 56 – 68 dBA
Temperatur -10 – 50 °C
Gewicht, max. 510 g
Leistung
Elektrischer Anschluss Connector M8, 8 pole female
Speisedruck, max. 0,7 MPa
Optimaler Speisedruck, max. 0,5 MPa
Elektrische Daten
Genauigkeit, elektrisch ±3 % FS
Stromverbrauch 200 mA
Ausgangsstrom 80 mA
Anzeige OLED
Luftfeuchtigkeit 35 – 85 % RH
Ansprechzeit <1 ms
Wellenbereich, max. 0,1 V_rms
Sicherheitsklassifizierung IP54
Betriebsspannung, nominal 24 VDC
Mechanische Daten
Load, max. 7 kg
Erschütterungswiderstand 10-55 Hz
Signalfunktion
Hysterese Adjustable kPa
Signalbereich 0 – 1013 -kPa
Speisedruck Luftverbrauch Saugleistung (Nl/s) bei unterschiedlichen Vakuumniveaus (-kPa) Max. Vakuum
MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa
0,5 0,54 0.64 0.56 0.46 0.34 0.2 0.14 0.08 0.04 0 84
Speisedruck Luftverbrauch Evakuierungszeit (s/l) um unterschiedliche Vakuumniveaus zu erreichen (-kPa) Max. Vakuum
MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa
0,5 0,54 0.16 0.36 0.6 1 1.55 2.5 4.15 8.1 84
Bitte klicken Sie auf die Text-Links in der Diagrammlegende, um die Diagrammlinien zu aktivieren / deaktivieren

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Die im Datenblatt angegebenen Werte wurden unter folgenden Gegebenheiten getestet:
Raumtemperatur (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard Atmosphäre (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative Luftfeuchtigkeit 0-100%
Druckluftqualität DIN ISO 8573-1 class 4
Support
CAD-Datei
Bitte Desktop Ansicht um die CAD Dateien herunter zu laden.
Datenblätter
Software (1)
Broschüren (1)
White papers (1)
Youtube Videos (1)

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns