Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Suction cup piGRIP® with Bag lip Silicone, G1/4” male, with mesh filter, x2, 9914199

BGI41S50

Artikelnr. 9914199


  • Flexible and Adjustable gripper to perfectly match application needs.
  • Optimized design for high reliability and fast cycle times.
  • Re-configurable within 2 minutes.
  • Flexible and stepless adjustability in suction cup distance.
  • Integrated piSAVE® sense technology allowing for single and/or double picking.
  • Stepless angle adjustability of individual suction cups. Allows for maximum adaption to object surface variations.
  • The piGRIP® suction cup are excellent for lifting and handling difficult and heavy bags and pouches with e.g. liquids.
  • Bellow suction cups with excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface).
Metrisch   Imperial
Allgemein
Alternative Artikelnummer G.BGI41S50.B3.S1.G14M.01
Curve radius 19 mm
Max. vertikale Bewegung 17,7 mm
Material POM, TPE, Al, Silikon 50° Shore A, Nitril (NBR)
Form Mehrfachbalg
Volumen 18,1 cm³
Gewicht 24,6 g
Befestigung
Anschlußgewinde 1/4"
Befestigungsart Aussengewinde
Befestigungstyp G-Gewinde
Abmessung
Höhe 51 mm
Leistung - Hubkräfte
Vertikale Hubkraft Parallele Hubkraft
40 -kPa 16,1 N 8,1 N
60 -kPa 23,5 N 11,8 N
Material
TPE
Farbe Grün transparent
Härtegrad 87 °Shore A
Temperatur -20 – 60 °C
Materialbeständigkeit
TPE
Alkohol ++
Konzentrierte Säuren -
Etanol N/A
Hydrolyse +
Metanol N/A
Öl +++
Oxidation ++
Benzin -
Verschleißfestigkeit +++
Wetter & Ozon +++
Die im Datenblatt angegebenen Werte wurden unter folgenden Gegebenheiten getestet:
Raumtemperatur (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard Atmosphäre (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative Luftfeuchtigkeit 0-100%
Druckluftqualität DIN ISO 8573-1 class 4
Support
CAD-Datei
Bitte Desktop Ansicht um die CAD Dateien herunter zu laden.
Datenblätter
Broschüren (2)
White papers (1)
Youtube Videos (2)

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns