Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Adjustable gripper, 0212848

Adjustable-Gripper

Artikelnr. 0212848


  • Flexible and Adjustable gripper to perfectly match application needs.
  • Optimized design for high reliability and fast cycle times.
  • Re-configurable within 2 minutes.
  • Flexible and stepless adjustability in suction cup distance.
  • Integrated piSAVE® sense technology allowing for single and/or double picking.
  • Stepless angle adjustability of individual suction cups. Allows for maximum adaption to object surface variations.
  • The piGRIP® suction cup are excellent for lifting and handling difficult and heavy bags and pouches with e.g. liquids.
  • Bellow suction cups with excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface).
Metrisch   Imperial
Allgemein
Material PA, SS, Al, Polyurethan (PU)
Temperatur 0 – 50 °C
Gewicht, max. 210 g

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.


Zubehör
Artikelnr.
Saugnapf B52XP Polyurethan 30/60, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0205130
Saugnapf BX35P Polyurethan 30/60 mit Filterscheibe, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0114449
Saugnapf B30-2 Silikon, G1/4" Aussengewinde, mit Filtersieb 0101431
Support
CAD-Datei
Bitte Desktop Ansicht um die CAD Dateien herunter zu laden.
Datenblätter
Broschüren (2)
White papers (1)
Youtube Videos (2)

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns