Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piCOBOT®-Vakuumgreifer

piCOBOT® ist eine Vakuum-Ejektor-Einheit mit integrierten Bedienelementen, großen visuellen Statusanzeigen und einem benutzerfreundlichen Display. Erhältlich mit einer generischen elektrischen Schnittstelle sowie mehreren Optionen für die Abmessungen der mechanischen Montageplatte gemäß der Norm ISO 9409-1, sodass die Konfiguration für die Zusammenarbeit mit jedem kollaborativen Roboter und kleineren Industrierobotern möglich ist. Es ist von Universal Robots zertifiziert und wird direkt am UR-Roboterarm (ISO-9409-1-50-M6) montiert. Optional kann ein Saugnapf direkt an der piCOBOT®-Gewindeschnittstelle angebracht werden. Ein verstellbarer High-End-Greifer mit zwei Saugnäpfen kann nahtlos an der piCOBOT®-Einheit angebracht werden. Es ist mit einer Plug-in-Software (URCaps) für das programmierbare Handgerät (Teach-Pendant) ausgestattet, mit der es sehr einfach zu installieren, einzurichten und in Betrieb zu nehmen ist.


Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns