Fortschrittliche Greiferlösungen beinhalten komplette Greifersysteme für spezifische Anwendungsbereiche. Die einsatzbereiten Greifer können direkt auf dem Roboterarm oder dem Werkzeugwechsler montiert werden. Es gibt gemäß ISO-9409-1 verschiedene Optionen für die Schnittstelle, so dass der Greifer an den meisten Robotermarken installiert werden kann. Die Greifer sind aus leichten und doch beständigen Materialien gefertigt. Sie besitzen vordefinierte Komponenten und Funktionen, die perfekt mit der Zielanwendung harmonisieren. Die fortschrittlichen Lösungen für Greifer von Piab vereinfachen die Entwicklungszeit für Greifer und machen diese sogar überflüssig, vereinfachen die Installation und stellen sicher, dass die neuesten Komponenten verwendet und richtig dimensioniert werden, um ein Maximum an Leistung und Produktivität für den Kunden zu erzielen. Einige Greifer sind speziell von Universal Robots konstruiert und zugelassen.