Evolving ourselves – und unsere Webseite!

Wir freuen uns, dass Sie unsere neue Beta-Webseite kennenlernen, und bitten Sie mit uns Ihre Meinung zu teilen, damit wir unsere Webseite für Sie noch besser gestalten.

Neue Webseite besuchen!

Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Vaculex® TPH_

Vaculex® TPH_
  • Modell mit niedriger Bauhöhe der TP-Serie.
  • Es kann an Standorten mit nur 2 Metern Deckenhöhe installiert werden.
  • Bietet die gleiche Flexibilität und Verfügbarkeit an Zubehör wie das Vaculex® TP.
  • Das standardgemäße Höchstgewicht von 40 kg kann auf bis zu 65 kg angehoben werden.

Artikel


Artikelbeschreibung
Vaculex-TPH Vaculex® TPH
Artikelnr.: Vaculex-TPH

Piab AB © 2021 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns