Vaculex® TP, Vaculex-TP
Die Produktabbildung kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Ist äußerst vielseitig und kann Güter verschiedenster Größen, Formen und Gewichte aufnehmen.
- Kann für viele Aufgaben konfiguriert werden.
- Lasten können von beliebiger Seite aufgenommen werden. Zum Ablegen an der gewünschten Stelle lässt sich das Hebezeug oder die Last um 360º drehen.
- Das standardgemäße Höchstgewicht von 40 kg kann auf bis zu 65 kg angehoben werden.
Die Zusammenfassung der Vaculex® TP-Produktübersicht sowie Technische Daten finden Sie in der PDF Übersicht der Produktdaten in der Registerkarte Support/CAD.
Support
Vaculex® TP
Bitte Desktop Ansicht um die CAD Dateien herunter zu laden.
Piab's Vaculex® Uplifting Airport Solutions [2019]
Airport Baggage Handling and Air Cargo Handling - using Vaculex TP
Baggage Handling - From Open Cart to Conveyor - using Vaculex TP BaggageLift
Baggage Handling at Cruise Ship Ports - using Vaculex TP BaggageLift
Depalletizing - at a Picking Station in a Distribution Center - using Vaculex TP
Ergonomic baggage handling at ports and airports using Vaculex TP Baggagelift
Fast, Safe Parcel Handling with Vaculex TP
Lifting a Beam with Vaculex TP
Loading Baggage from Chute to Open Cart - using Vaculex TP BaggageLift
Moving Parcels from Conveyor to Cage with Vaculex TP
Moving Parcels from Pallet to Conveyor with Vaculex TP
Order picking at Jysk Distribution Center - using Vaculex TP
Palletizing - Moving Parcels from Conveyor to Pallet - using Vaculex TP
Parcel handling at TNT - with Vaculex TP
Parcel Handling with Vaculex TP
Sorting Parcels between Cages Pallets and Conveyors using Vaculex TP
Unloading Baggage at Göteborg Landvetter Airport - using Vaculex TP
Unloading or loading Baggage between Open Carts and Conveyors - using Vaculex TP BaggageLift