The high-frequency vacuum lifter is being used to lift boxes at the logistics company PostNord

Warenumschlag mit hoher Geschwindigkeit

Steigern Sie Ihre Produktivität und erhöhen Sie Ihren Warenumschlag mit intelligenten Hebelösungen von TAWI. Ein ergonomisch geformter Griff für die einhändige Bedienung erleichtert das Heben und Bewegen mit schneller Arbeitsgeschwindigkeit. Dies ist ideal für den Wareneingang und Warenausgang in Lagern und für andere Hebetätigkeiten, bei denen es auf Schnelligkeit ankommt.

Choose the product you want to lift
Postnord, Vakuumheber, AGR Personal på Bring lyfter kartong med vakuumlyft från TAWI Man på lager lyfter stor kartong med en snabb vakuumlyft Man lyfter avlång kartong med vakuumlyft 20 kg plastsäck med sand lyfts med vakuumlyft Kvinna lyfter paket från rullband till pall med vakuumlyft Personal på DB Schenker lyfter kartong med vakuumlyft Personal på Bring lyfter kartong med vakuumlyft från TAWI Kvinna lyfter tunna med vakuumlyft Kvinna lyfter metalltunna med vakuumlyft bagagehanterare på Heathrow flygplats lyfter väska med vakuumlyft bagagehanterare lyfter väska med vakuumlyft

Heben mit Hochgeschwindigkeit

Das Heben mit schnellem Waren- und Güterumschlag war noch nie so einfach und effizient. Greifen Sie Lasten einfach und schnell mit nur einer Hand, dank einem ergonomisch geformten Griff und zuverlässiger Vakuumtechnik. Intelligente Hebelösungen von TAWI.

  • Hebekapazität: <65kg
  • Hebegeschwindigkeit: 0-1 m/s
  • Hub: 1720- 1840 mm
  • Kisten, Fässer, Frachten, Lebensmittel und mehr

Angebot erhalten

Manuelles heben mit hoher Frequenz

Mit der Vakuumtechnik von TAWI können Sie mit nur einer Hand Lasten schnell und einfach greifen und heben. Der modulare Saugfuß kann die meisten Arten von verpackten Waren ansaugen und sicher festhalten.

  • Hochgeschwindigkeits-Handling von Kartons
  • Greifen Sie von oben oder von der Seite
  • Bedienung mit einer Hand und intuitivem Joystick-Handgriff
  • Kundenspezifische Saugfüße, die zu Ihren Kartons passen
  • Kartons um 360 Grad drehen
  • Saugfüße können für Ihre Lasten angepasst werden
  • Als Edelstahlvariante für eine einfache Reinigung erhältlich
  • Greifen Sie die Last von oben und lassen Sie diese genauso einfach per Knopfdruck wieder los
  • Schnelle und effiziente Handhabung von Komponenten
  • Kundenspezifische Saugfüße die genau zu Ihren Komponenten passen
  • Die Last kann um 360 Grad gedreht und genau dort vom Heber gelöst werden, wo Sie diese ablegen möchten
  • Anheben aller Arten von Frachten
  • Winkeladapter ermöglicht das Aufnehmen von Säcken im 90 Grad-Winkel
  • Sichere und benutzerfreundliche Frachthebung

Product Details

Unser Vakuumheber mit hoher Hubgeschwindigkeit ist in vier verschiedenen Modellen mit einer Hebekapazität von 36-65kg erhältlich.

  • Information
    Hebekapazität35 kg
    Schlauchdurchmesser80 mm
    Hebegeschwindigkeit0-1 m/s
    Maximale Länge des Hubschlauchs3000 mm
    Hub1840 mm
  • Media
    VacuCobra VC20 high speed vacuum lifter
  • Information
    Hebekapazität45 kg
    Schlauchdurchmesser100 mm
    Hebegeschwindigkeit0-1 m/s
    Maximale Länge des Hubschlauchs3000 mm
    Hub1720 mm
  • Media
    VacuCobra VC35 high speed lifter
    VacuCobra VC35 stainless steel lifter
    VacuCobra VC35 with adapter
  • Information
    Hebekapazität55 kg
    Schlauchdurchmesser120 mm
    Hebegeschwindigkeit0-1 m/s
    Maximale Länge des Hubschlauchs3000 mm
    Hub1720 mm
  • Media
    VacuCobra high speed lifter
    VacuCobra VC40 high speed box lifter
    VacuCobra VC40 high frequency box lifter
  • Information
    Hebekapazität65 kg
    Schlauchdurchmesser140 mm
    Hebegeschwindigkeit0-1 m/s
    Maximale Länge des Hubschlauchs3000 m
    Hub1720 mm
  • Media
    VacuCobra high speed lifter
    VacuCobra VC50 side lift
    VacuCobra VC50 side lifter

TAWI Vakuumtechnik für einen hohen Warenumschlag

Die manuelle Handhabung Ihrer Waren soll beschleunigt werden? Dieser Vakuumheber mit hoher Hubgeschwindigkeit macht das Handling von Lasten einfach und zeiteffizient.

Sicher und schnell nimmt dieser Hochgeschwindigkeits-Vakuumheber Kartons aller Formen und Größen auf und greift sie sicher von oben oder von der Seite. Wann immer Sie verpackte Waren be- oder entladen müssen, macht der TAWI Heber die Arbeit mühelos, effizient und ergonomisch. Mit dem komfortablen Griff können Sie Lasten mit nur einer Hand aufnehmen und die Hubhöhe einfach mit den Fingerspitzen steuern. Die Steuerung ist von der rechten zur linken Seite des Griffs schnell auf Links- oder Rechtshänder einstellbar.

Das Be- und Entladen von Paletten war noch nie so einfach. Nehmen Sie die Ware von oben oder von der Seite auf, drehen Sie diese bei Bedarf und lassen Sie sie schnell an der Stelle los, an der Sie sie benötigen. Ein in die Ober- und Unterseite des Schlauchhebers integriertes Drehgelenk ermöglicht es Ihnen, die Ware und nicht den Lifter zu drehen. Dadurch wird eine hohe Präzision gewährleistet. Die Schnelllösefunktion sorgt dafür, dass beim Lösen der Last keine Zeit verschwendet wird. Der TAWI Heber erleichtert das Hochfrequenz-Heben und rationalisiert die manuelle Handling von Waren in jedem Logistikbereich, Distributionszentrum oder Lager.

Die Saugfüße zum Greifen der Last sind in verschiedenen Formen und Größen erhältlich und können auch individuell an Ihre Last angepasst werden. Kartons sind die am häufigsten vom TAWI Hochfrequenzheber gehobene Last, aber auch Kunden aus der Lebensmittelindustrie verwenden ihn zum Heben verschiedener Lasten wie Käse- oder Fleischblöcke, Milchkartons oder Weinkisten.

Sie möchten mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns

Senden Sie uns Ihre Frage mit dem Formular unten. Falls Sie Antwort auf eine dringende Frage benötigen, rufen Sie uns zwischen 08:00 und 17:00 Uhr direkt an:

+49 (0) 211 – 20542752 (8am-5pm, GMT+1)

i

Um Ihnen ein möglichst genaues Angebot machen zu können, geben Sie uns bitte folgende Informationen: die Maße, das Gewicht, die Größe des Arbeitsbereichs und die Hubhöhe. Sollten Sie eine Beratung wünschen, können Sie uns auch zwischen 08:00 und 17:00 Uhr anrufen: +49 (0)211 20542752

Kontakt aufnehmen

Go to the top