Vaculex® TP ist äußerst vielseitig und kann Güter verschiedenster Größen, Formen und Gewichte aufnehmen. Lasten können von jeder beliebigen Seite aufgenommen werden. Für die Bedienung bedarf es nur einer minimalen Schulung, und es ermöglicht einfaches Drehen sowohl des Hebezeugs als auch der Last um 360º. Vaculex® TPH ist das Modell mit niedriger Bauhöhe der TP-Serie. Es kann an Standorten mit nur 2 Metern Deckenhöhe installiert werden. Es bietet die gleiche Flexibilität und Verfügbarkeit an Zubehör wie das Vaculex® TP. Das standardgemäße Höchstgewicht von 40 kg kann auf bis zu 65 kg angehoben werden. Zur Vaculex® TP-Baureihe gehören TPH, TP Scale, BaggageLift und TP Combi.