Evolving ourselves – und unsere Webseite!

Wir freuen uns, dass Sie unsere neue Beta-Webseite kennenlernen, und bitten Sie mit uns Ihre Meinung zu teilen, damit wir unsere Webseite für Sie noch besser gestalten.

Neue Webseite besuchen!

Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Vaculex® Parcelift

Vaculex® ParceLift steigert die Produktivität, wenn es um das Be- und Entladen von Lasten in bzw. aus Lkw und Containern geht. Es wird entweder ab Werk oder als Nachrüstung vor Ort auf einem Verschiebeband verbaut. Es kann für in Größe, Form und Gewicht sehr unterschiedliche Produkte und/oder Pakete mit bis zu 40 kg eingesetzt werden. Der Bediener kann einen Gegenstand von jeder beliebigen Seite erfassen, um 360° drehen und je nach Bedarf ablegen.


Piab AB © 2021 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns