Warenumschlag mit hoher Geschwindigkeit
Warenumschlag mit hoher Geschwindigkeit
Vakuumheber mit hoher Hubgeschwindigkeit für effizientes Kartonhandling. Für Lasten <65 kg.
Vakuumheber sind ergonomische Hebehilfen, die den Materialtransport
sicher und effizient gestalten. Es gibt sie in verschiedenen Modellen und mit unterschiedlichen Grifflängen und Saugfußtypen. Für Güter wie Pakete, Säcke, Glas, Holz und Bleche.
Vakuumheber mit hoher Hubgeschwindigkeit für effizientes Kartonhandling. Für Lasten <65 kg.
This versatile vacuum lifter is our most flexible lifting tool when it comes to handling goods of different shapes and sizes. For loads <270 kg.
Edelstahl-Vakuumheber. Für Lasten <120 kg.
Der TAWI Plattengreifer ist kompakt, leicht und lässt sich leicht an neue Anwendungen und Situationen anpassen – für Lasten < 180 kg.
Kundenspezifische Hebelösungen für Ihre besonderen Bedürfnisse. <270 kg
Hebelösungen für ATEX-Zonen. Für Lasten <135 kg.
Vakuumheber nutzen die Kraft des Vakuums, um Lasten zu greifen und zu heben. Vakuumtechnologie ist eine nachhaltige, sichere und effiziente Lösung für das Heben der meisten Arten von Lasten.
Vakuumheber sind robuste und zuverlässige Werkzeuge, die das Heben für jeden erleichtern. Egal, wie stark Sie sind oder was Sie heben müssen, Vakuumheber von TAWI machen das Heben einfach und effizient. Unsere Vakuum-Hebegeräte bieten Ihnen schnelle und individuelle Lösungen für das Heben von schweren Waren und Gütern.
Unsere Vakuumheber sind immer auf den Benutzer ausgerichtet. Die Vakuumheber sind sehr benutzerfreundlich und sind innerhalb weniger Minuten einfach und intuitiv zu steuern. Ein ergonomischer Griff sorgt für eine gute Arbeitsposition für den Bediener und ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen komfortabel.
Die Vakuumtechnik ist ideal für sicheres Heben, ohne dabei Gefahr zu laufen, Güter oder Mitarbeiter zu gefährden. Ihre Ladung wird mit Saugnäpfen oder Sauggreifern festgehalten, die speziell für Waren und Güter konzipiert sind. Unabhängig davon, ob Sie Säcke, Kartons, Platten, Reifen oder etwas anderes heben müssen. Wir bieten eine große Auswahl an Saugfüßen und Sauggreifern, und passen sie bei Bedarf an Ihre spezifischen Anforderungen an.
Vakuumheber von TAWI ermöglichen es jedem, mühelos bis zu 270 kg zu heben. Wenn alle Mitarbeiter die Möglichkeit zum Heben haben, erhöht dies die Flexibilität der Mitarbeiter und erleichtert den Mitarbeitern den Wechsel zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen. Unsere Hebehilfen sind extrem vielseitig und das Einsatzgebiet reicht von einfachen Kartons bis hin zu komplizierten Fahrzeugkomponenten. Fügen Sie eine Schnellkupplung hinzu und Sie können den gleichen Heber für mehr als eine Anwendung leicht verwenden und innerhalb weniger Zeit zwischen verschiedenen Saugfüßen und Sauggreifern wechseln. Ein ergonomisch geformter Griff macht es sehr leicht, über Kopf zu greifen, ohne den Rücken oder die Schultern zu belasten. Flexibles und effizientes Heben für produktive Unternehmen.
Senden Sie uns Ihre Frage mit dem Formular unten. Falls Sie Antwort auf eine dringende Frage benötigen, rufen Sie uns zwischen 08:00 und 17:00 Uhr direkt an:
+49 (0) 211 – 20542752 (8am-5pm, GMT+1)
Um Ihnen ein möglichst genaues Angebot machen zu können, geben Sie uns bitte folgende Informationen: die Maße, das Gewicht, die Größe des Arbeitsbereichs und die Hubhöhe. Sollten Sie eine Beratung wünschen, können Sie uns auch zwischen 08:00 und 17:00 Uhr anrufen: +49 (0)211 20542752