piLIFT® SMART , piLIFT®
Die Produktabbildung kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- piLIFT® SMART ist der erste Vakuumheber für die Industrie 4.0.
- Sicher und intuitiv – nie zuvor war ein Vakuumheber leichter zu benutzen. Die variable Geschwindigkeitssteuerung folgt jeder Bewegung des Benutzers und dank der automatischen Haltehöhe verbleibt der piLIFT® SMART in der genauen Position.
- Ergonomisch – piLIFT® SMART wurde für den natürlichen Bewegungsablauf ausgelegt.Keine Schmerzen bzw. Gesundheitsschäden durch Heben schwerer Lasten in falscher Haltung.
- Steigert die Effizienz.
- Energieeinsparung von bis zu 70 % im Vergleich zu anderen Vakuumhebern und Verbesserung der CO2-Bilanz.
- Dank intelligenter Funktionen können Sie die Wartung optimieren und überwachen und die Ausfallzeit minimieren.
- Der Geräuschpegel ist so gering, dass Pumpen- und Hubeinheit kaum wahrgenommen werden.
- Der piLIFT® SMART ist über Fern-Updates aktualisierbar, sodass er immer auf dem neuesten Stand ist.
- Relative Luftfeuchtigkeit 20-70%.
Support
piLIFT® SMART
Bitte Desktop Ansicht um die CAD Dateien herunter zu laden.
piLIFT® SMART – the very first vacuum tube lifter of Industry 4.0!