piLIFT® SMART ist der erste Vakuumheber überhaupt, der die Anforderungen der Industrie 4.0 erfüllt. Seine Einsatzmöglichkeiten, seine Flexibilität und die Datenverwaltungsfunktion lassen ihn zu einer eigenen Kategorie werden. Durch die Kombination der besten Vakuum-Hebetechnologie mit einem 76 % geringen Energieverbrauch, minimalem Geräuschpegel und intelligenten Datenfunktionen ist der schnelle und intuitive piLIFT® SMART ein wahrer Sprung nach vorne. Der piLIFT® SMART bietet die neueste Technologie, die es dem Bediener und dem Betrieb ermöglicht, über eine Internetplattform Live-Informationen über Leistung und Status zu erhalten. Das auf dem piLIFT® SMART-Display angezeigte Gewicht des gehobenen Objekts kann dem Bediener helfen, Lasten zu unterscheiden und zu bestimmen sowie die Qualität eingehender oder ausgehender Produkte sicherzustellen. Kein Handhabungsgerät war bisher ergonomischer, intuitiver und leichter zu erlernen. Wir haben nicht nur an den Bediener gedacht, sondern piLIFT® SMART bietet auch größere Vorteile für den Betrieb. Eine Verbesserung, von der die Anwender, der Betrieb und die Umwelt profitieren.