Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Ergonomische Handhabungslösungen

Ergonomische Handhabungslösungen werden den Anforderungen vielfältiger Anwendungen gerecht. Sie können fast jede Art von Produkt heben; Pakete, Gepäck, Säcke, Tafeln, Glas, Fässer, Flaschen, Lebensmittel, Steine, Fenster usw. angehoben werden. Je nach Einsatzbereich stehen viele unterschiedliche Kombinationen zur Verfügung. Mit standardgemäßen oder nach Kundenvorgaben hergestellten Saugfüßen mit ihren hochwertigen Saugnäpfen können Sie praktisch alles anheben. Nachweislich werden dadurch Belastungsverletzungen verringert. Zudem haben sich die Geräte als benutzerfreundlich bewährt und halten das Versprechen von höchster Qualität ein. Dies wirkt sich positiv auf die Produktivität in der praktischen Anwendung aus.


teaser_piLIFT-SMART
piLIFT® SMART
piLIFT® SMART ist der erste Vakuumheber überhaupt, der die Anforderungen der Industrie 4.0 erfüllt. Seine Einsatzmöglichkeiten, seine Flexibilität und die Datenverwaltungsfunktion lassen ihn zu einer eigenen Kategorie werden. Durch die Kombination der besten Vakuum-Hebetechnologie mit einem 76 % geringen Energieverbrauch, minimalem Geräuschpegel und intelligenten Datenfunktionen ist der schnelle und intuitive piLIFT® SMART ein wahrer Sprung nach vorne.
TP-web-green
Vaculex® TP
Vaculex® TP ist äußerst vielseitig und kann Güter verschiedenster Größen, Formen und Gewichte aufnehmen. Lasten können von jeder beliebigen Seite aufgenommen werden. Für die Bedienung bedarf es nur einer minimalen Schulung, und es ermöglicht einfaches Drehen sowohl des Hebezeugs als auch der Last um 360º. Das standardgemäße Höchstgewicht von 40 kg kann auf bis zu 65 kg angehoben werden. Zur Vaculex® TP-Baureihe gehören TPH, TP Scale, TP BaggageLift und TP Combi.
VL-web-green
Vaculex® VL
Vaculex® VL ist ein benutzerfreundliches und leistungsstarkes Hebegerät, das mit zwei Händen bedient wird. Eingesetzt wird es hauptsächlich in allgemeinen Industrieanwendungen, bei denen häufig sehr schwere Spezialwerkzeuge zum Einsatz kommen. Vaculex® VL kann praktisch alles zwischen 30 und 250 kg anheben. Mit der richtigen Kombination an Zubehör kann Vaculex® VL zahlreiche Gegenstände gleichzeitig anheben, neigen und drehen.
ML-web-green
Vaculex® ML
Der Vakuumheber Vaculex ML mit Einhandbedienung lässt sich problemlos an verschiedenste Gegebenheiten anpassen und ist für Lasten von 5 bis 70 kg geeignet. Für diese Serie sind verschiedenste Kontrolleinheiten, Saugfüße und andere Optionen zur optimalen Abstimmung des Hubsystems auf die jeweiligen Anforderungen und Gegebenheiten erhältlich.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns