Ergonomische Handhabungslösungen werden den Anforderungen vielfältiger Anwendungen gerecht. Sie können fast jede Art von Produkt heben; Pakete, Gepäck, Säcke, Tafeln, Glas, Fässer, Flaschen, Lebensmittel, Steine, Fenster usw. angehoben werden. Je nach Einsatzbereich stehen viele unterschiedliche Kombinationen zur Verfügung. Mit standardgemäßen oder nach Kundenvorgaben hergestellten Saugfüßen mit ihren hochwertigen Saugnäpfen können Sie praktisch alles anheben. Nachweislich werden dadurch Belastungsverletzungen verringert. Zudem haben sich die Geräte als benutzerfreundlich bewährt und halten das Versprechen von höchster Qualität ein. Dies wirkt sich positiv auf die Produktivität in der praktischen Anwendung aus.
piLIFT® SMART ist der erste Vakuumheber überhaupt, der die Anforderungen der Industrie 4.0 erfüllt. Seine Einsatzmöglichkeiten, seine Flexibilität und die Datenverwaltungsfunktion lassen ihn zu einer eigenen Kategorie werden. Durch die Kombination der besten Vakuum-Hebetechnologie mit einem 76 % geringen Energieverbrauch, minimalem Geräuschpegel und intelligenten Datenfunktionen ist der schnelle und intuitive piLIFT® SMART ein wahrer Sprung nach vorne.
Vaculex® TP ist äußerst vielseitig und kann Güter verschiedenster Größen, Formen und Gewichte aufnehmen. Lasten können von jeder beliebigen Seite aufgenommen werden. Für die Bedienung bedarf es nur einer minimalen Schulung, und es ermöglicht einfaches Drehen sowohl des Hebezeugs als auch der Last um 360º. Das standardgemäße Höchstgewicht von 40 kg kann auf bis zu 65 kg angehoben werden. Zur Vaculex® TP-Baureihe gehören TPH, TP Scale, TP BaggageLift und TP Combi.
Vaculex® VL ist ein benutzerfreundliches und leistungsstarkes Hebegerät, das mit zwei Händen bedient wird. Eingesetzt wird es hauptsächlich in allgemeinen Industrieanwendungen, bei denen häufig sehr schwere Spezialwerkzeuge zum Einsatz kommen. Vaculex® VL kann praktisch alles zwischen 30 und 250 kg anheben. Mit der richtigen Kombination an Zubehör kann Vaculex® VL zahlreiche Gegenstände gleichzeitig anheben, neigen und drehen.
Der Vakuumheber Vaculex ML mit Einhandbedienung lässt sich problemlos an verschiedenste Gegebenheiten anpassen und ist für Lasten von 5 bis 70 kg geeignet. Für diese Serie sind verschiedenste Kontrolleinheiten, Saugfüße und andere Optionen zur optimalen Abstimmung des Hubsystems auf die jeweiligen Anforderungen und Gegebenheiten erhältlich.
Vaculex® ParceLift steigert die Produktivität, wenn es um das Be- und Entladen von Lasten in bzw. aus Lkw und Containern geht. Es wird entweder ab Werk oder als Nachrüstung vor Ort auf einem Verschiebeband verbaut. Es kann für in Größe, Form und Gewicht sehr unterschiedliche Produkte und/oder Pakete mit bis zu 40 kg eingesetzt werden. Der Bediener kann einen Gegenstand von jeder beliebigen Seite erfassen, um 360° drehen und je nach Bedarf ablegen.
Vaculex® TS wurde zur Behebung von Problemen beim Umgang mit Gütern zwischen großen und niedrigen Stapelhöhen entwickelt. Gegenstände lassen sich einfach und mit präziser Steuerung erfassen und ablegen, selbst auf Ebenen weit über der Kopfhöhe des Bedieners. Das einmalige Design des Vaculex® TS-Steuergriffs ermöglicht auch das Aufnehmen von Gegenständen auf Bodenebene, ohne sich hinknien oder bücken zu müssen, um sie zu erreichen.
Vaculex TL ist eine besondere Hubhilfe, die speziell für das Handling von lose aufgelegten Säcken konzipiert wurde. Häufige Kunden in diesem Segment sind Wäschereien, Chemie- und Lebensmittelunternehmen sowie andere Unternehmen, bei denen häufig lose aufgelegte Säcke angehoben werden müssen.