Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

FB-WTB8 Reflexionslichtschalter

FB-WTB8 Reflection light switch
  • Reflexionslichtschalter
  • Hintergrundausblendung
  • Standard-Miniaturgehäuse mit M3-Gewindebohrungen
  • 11 mm x 31 mm x 20 mm
  • Tastbereich max. 5 mm – 100 mm
  • Tastbereich 20 mm – 100 mm
  • Lichtart: sichtbares Rotlicht
  • Anschluss M8, 3-polig

Artikel


Artikelbeschreibung
0213395 FB-WTB8-P2111 Reflexionslichttaster
Artikelnr.: 0213395

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns