Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

KK1 Anschlussdose mit Durchführung , 0213260

0213260

Artikelnr. 0213260


  • Minimieren die Schnittstellenverkabelung und maximieren die Auslastung der Steuereingänge durch Bereitstellung von Abschluss- und Stromverteilern für bis zu 8 Eingänge
  • Ein-/Ausgänge können entweder Stromquellen (PNP), -senken (NPN) oder eine Kombination aus beidem sein
  • Einschließlich Gehäuse und Kabelklemmen
  • Zugängliche Endstellen ermöglichen einfache Verdrahtung
  • Einrasten in DIN-Befestigungen möglich
  • Festkörper-Schaltkreiskontrolle für lange Lebensdauer
  • KK bieten „Durchgangs“-Funktionalität
  • RPL bieten „UND“-Logikfunktionalität
  • RPL können PNP-Signale in NPN- und NPN-Signale in PNP umwandeln
  • US-Patentnr. 6,812,593
Metrisch   Imperial
Allgemein
Alternative Artikelnummer E18400000
Gewicht 182 g
Elektrische Daten
Betriebsspannung 15 – 35 VDC

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Support
Training (1)
Youtube Videos (2)

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns