Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

L-Zuleitungen

L male elbow fittings
  • Passend für Zuleitungen aus FEP, PFA, Nylon, weichem Nylon und Polyurethan
  • Fluidum: Luft, Wasser
  • Betriebsdruck: -100kPa~1MPa
  • Die Trennmanschette ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Zuleitungen
  • Produkt nicht für Trinkwassersysteme geeignet
  • Passend für Standardinnengewinde: BSP, BSPT, G, Rc
  • * erhältlich in 10er-Packs

Artikel


Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns