03-0805Y-20 PU Zuleitung gelb, AD 8 mm, ID 5 mm, Länge 20 m , 0212997
- Weitere Farben auf Anfrage erhältlich
- Flexible Pneumatikschläuche
- Polyurethanmaterial reduziert das Abknicken
- Unterstützt Druckluft bis zu 0,8 MPa (116 psi)
- Empfohlener pneumatischer Farbcode: blau für Druckluft, gelb für Vakuum
Metrisch Imperial
Allgemein
Alternative Artikelnummer |
E18601001 |
Farbe |
Gelb |
Material |
Polyurethan (PU) |
Leistung
Speisedruck |
0,8 MPa |
Support
03-0805Y-20 PU Zuleitung gelb, AD 8 mm, ID 5 mm, Länge 20 m
Bitte Desktop Ansicht um die CAD Dateien herunter zu laden.
Vacuum theory
Piab products for the Automotive Body Shop
End of Arm Tooling (EOAT) assembly demonstration