Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

03-0805B-20 Zuleitung PU blau, AD 8 mm, ID 5 mm, Länge 20 m , 0212995

Pneumatic tubing

Artikelnr. 0212995


  • Weitere Farben auf Anfrage erhältlich
  • Flexible Pneumatikschläuche
  • Polyurethanmaterial reduziert das Abknicken
  • Unterstützt Druckluft bis zu 0,8 MPa (116 psi)
  • Empfohlener pneumatischer Farbcode: blau für Druckluft, gelb für Vakuum
Metrisch   Imperial
Allgemein
Alternative Artikelnummer E18601003
Farbe Blaue
Material Polyurethan (PU)
Leistung
Speisedruck 0,8 MPa
Support
Training (1)
Youtube Videos (2)

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns