Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

03-0403Y-20 Zuleitung PU gelb, AD 4 mm, ID 3 mm, Länge 20 m , 0212989

Pneumatic tubing

Artikelnr. 0212989


  • Weitere Farben auf Anfrage erhältlich
  • Flexible Pneumatikschläuche
  • Polyurethanmaterial reduziert das Abknicken
  • Unterstützt Druckluft bis zu 0,8 MPa (116 psi)
  • Empfohlener pneumatischer Farbcode: blau für Druckluft, gelb für Vakuum
Metrisch   Imperial
Allgemein
Alternative Artikelnummer E18601013
Farbe Gelb
Material Polyurethan (PU)
Leistung
Speisedruck 0,8 MPa
Support
Training (1)
Youtube Videos (2)

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns