Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

L08-02S-10 8MM Schlauch zu R1/4 Schlauchwinkelverbinder männlich, 10 Stück, 0212986

0212986

Artikelnr. 0212986


  • Passend für Zuleitungen aus FEP, PFA, Nylon, weichem Nylon und Polyurethan
  • Fluidum: Luft, Wasser
  • Betriebsdruck: -100kPa~1MPa
  • Die Trennmanschette ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Zuleitungen
  • Produkt nicht für Trinkwassersysteme geeignet
  • Passend für Standardinnengewinde: BSP, BSPT, G, Rc
  • * erhältlich in 10er-Packs
Metrisch   Imperial
Allgemein
Alternative Artikelnummer E18601530
Gewicht 134 g

Maßzeichnungen

Bitte loggen Sie sich ein oder Registrieren um die techn. Zeichnung zu sehen.

Support
Training (1)
Youtube Videos (2)

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns