Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

L04-M5-10 4 mm-Rohr auf M5 Außengewinde-Kniestück, 10 Stück, 0212980

0212980

Artikelnr. 0212980


  • Passend für Zuleitungen aus FEP, PFA, Nylon, weichem Nylon und Polyurethan
  • Fluidum: Luft, Wasser
  • Betriebsdruck: -100kPa~1MPa
  • Die Trennmanschette ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche ohne Beschädigung der Zuleitungen
  • Produkt nicht für Trinkwassersysteme geeignet
  • Passend für Standardinnengewinde: BSP, BSPT, G, Rc
  • * erhältlich in 10er-Packs
Metrisch   Imperial
Allgemein
Alternative Artikelnummer E18601538
Gewicht 34 g
Support
Training (1)
Youtube Videos (2)

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns