Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Neue Saugnapflippe für raue Oberflächen der piGRIP®-Reihe

Schaumstofflippe für schwierige Oberflächen

Datum 04.05.2012

Neue Saugnapflippe für raue Oberflächen der piGRIP®-Reihe.

 

Piab, einer der führenden Lieferanten industrieller Vakuumtechnologie, bringt eine neue Lippe für raue Oberflächen der piGRIP®-Saugnapf-Plattform auf den Markt. piGRIP®, der erste auf dem Markt erhältliche konfigurierbare Saugnapf ermöglicht es Unternehmen, die ideale Kombination aus Lippe und Balg zu wählen, so dass die Handhabung von Produkten mit bisher noch nie da gewesenen Geschwindigkeiten stattfinden kann, während gleichzeitig noch Energie eingespart wird.

Die neue Lippe für raue Oberflächen (FLI-F) eignet sich ideal für die Handhabung von stark strukturierten Oberflächen oder Gegenständen mit Relief / Prägung sowie generell für sehr raue Oberflächen wie Rohholz, strukturiertes Dusch-Plexiglas, Ziegel, Diamantplatten und Deckel oder Abdeckungen von Medikamentenbehältern.

Die Handhabung mittels dieser Lippe ist bis auf wenige Millimeter Höhenunterschied genau. Die Schaumstofflippe zeichnet sich durch hervorragende Abdichtungseigenschaften aus und wurde optimiert, um eine maximale Haltekraft und Hebeleistung auf den genannten Oberflächen zu gewährleisten.

Beim Material, aus dem die Lippe für raue Oberflächen hergestellt ist, handelt es sich um einen besonders verschleißfesten, natürlichen Schaumgummi, der frei von Silikon ist. 

Über Piab

Seit seiner Gründung im Jahr 1951 konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, welche die Energieeffizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweit größten Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, Vakuumzubehör, Vakuumförderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen seiner Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. So wird die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems ermöglicht. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und hat seinen Hauptsitz in Schweden. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Für Europa: Michael Leitch, European Director
Tel.: +49 (06033) 80-600
E-Mail: 
michael.leitch@piab.com

International: Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-Mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns