Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab DURAFLEX® BX20P Saugnapf

Piab erweitert die DURAFLEX® BX Palette mit weiteren kleinen Saugnäpfen

Datum 13.01.2011

13. Januar 2011:

Erhöhte Abdichtungsfähigkeit und mehr Flexibilität für die Handhabung von kleinen Produkten

Zur Steigerung der Effizienz beim Pick-and-Place von kleinen Produkten erweitert Piab, ein führender Anbieter der industriellen Vakuumtechnologie, seine Palette an DURAFLEX® BX Saugnäpfen, um drei neue Modelle mit kleinem Durchmesser. Die neuen Saugnäpfe bieten verbesserte Abdichtungseigenschaften für Produkte mit porösen, unebenen oder strukturierten Oberflächen, wie z.B. medizinische Produkte und Plastik- oder Metallteile. Somit können Hersteller die Produktivität ihrer Fertigungslinien steigern und gleichzeitig den Energieverbrauch senken.

Zur Premium DURAFLEX® BX Palette gehören nun die neuen 10 mm, 15 mm und 20 mm Saugnapfgrößen (Modelle BX10P, BX15P und BX20P). Mit dieser Ergänzung steht nun ein Sortiment in acht Durchmessern von 10 mm bis 110 mm zur Verfügung, um ein breites Spektrum an Produkten in verschiedensten Anwendungen handhaben zu können.

Piabs vollständige Palette der DURAFLEX® BX Saugnäpfe bietet mehr Flexibilität für das Produkt-Handling. Sie können sich besser als herkömmliche Saugnäpfe an unterschiedliche Materialien anpassen und sind dadurch ideal für die in den Verpackungs-, Pharma-, Kunststoff- und Konsumgüterindustriebereichen zum Einsatz kommenden Anwendungen, wie z.B. Aufrichten von Kartons, Kartonieren und Bin-Packing, Palletieren, Depalletieren und Rotationsanlegen.

Um die Herstellungsflexibilität noch weiter zu steigern, sind die Saugnäpfe sowohl in einfacher Härte als auch in zweifacher Härte verfügbar. Der einzigartige Saugnapf mit Zweifachhärte kombiniert einen starken und standfesten Balg mit einer weichen und flexiblen Lippe. Dies reduziert die Ausfallzeiten, die durch heruntergefallene Teile verursacht werden und gibt Herstellern die Möglichkeit, ihre Maschinen bei höheren Geschwindigkeiten zu betreiben und somit die Produktivitätskapazität zu steigern. Die DURAFLEX® BX Palette besteht aus starkem, verschleißfestem und elastischem Polyurethan, das für Langlebigkeit steht.

Die umweltfreundlichen kleinen DURAFLEX® BX Saugnäpfe bestehen aus einer abnehmbaren Befestigung und recycelbarem Kautschuk. Das erhöhte Abdichtungsvermögen senkt im Übrigen den Energieverbrauch, da im Vergleich zu herkömmlichen Saugnäpfen ein kleineres Vakuumsystem mit geringerem Speisedruck erforderlich ist.

„Um die Konsumnachfrage für eine Vielzahl von Produktgrößen zu erfüllen, suchen Hersteller nach Vakuumlösungen, die eine umfassende Flexibilität bieten und gleichzeitig eine Steigerung der Produktivität sowie eine Senkung der Kosten unterstützen“, sagte Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication, Piab.

„Mit der Einführung unserer kleinsten DURAFLEX® BX Saugnäpfe können wir Lösungen für alle Produktgrößen und für eine Vielzahl von Anwendungen und Industriebereichen anbieten.“

Über Piab

Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energie¬effizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden.

Weitere Informationen

Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 98
E-mail: josef.karbassi@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns