Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

B-Saugnapf Familie mit B90 Balgsauger

Piab erweitert seine Produktlinie der Faltenbalgsauger um neue Größen

Datum 03.06.2019

Weitere Größen, mehr Funktionen bei zusätzlichen Befestigungen und die gesamte Produktlinie der Faltenbalgsauger im Konfigurator.

Täby, Schweden - Piab erweitert seine allgemeine Produktlinie der Faltenbalgsauger mit einem Durchmesser von 90 mm und weitet damit den bereits sehr umfangreichen Anwendungsbereich aus. Zwei kleinere Saugergrößen, 13 und 26 mm, wurden kürzlich in die Produktlinie aufgenommen. In naher Zukunft plant Piab, dieser beliebten Reihe von Faltenbalgsaugern noch eine weitere Größe hinzuzufügen.

„Wir haben beschlossen, in unserem Größenspektrum der Faltenbalgsauger ein paar Lücken zu schließen. Dank dieser Erweiterung können wir unseren Kunden eine noch breitere Palette an Optionen für ihre individuellen Anwendungen anbieten.“, freut sich Josef Karbassi, Vizepräsident der Automatisierungs-Abteilung von Piab.

„Darüber hinaus haben wir für einige unserer vorhandenen Faltenbalgsauger zusätzliche Befestigungen hinzugefügt und die gesamte Produktlinie in unseren Online-Konfigurator aufgenommen“, fährt er fort.

Die breitere Auswahl an Befestigungen, die nun für eine bestimmte Anzahl von Piabs Faltenbalgsaugern verfügbar ist, bietet zudem weitere optionale Funktionen, wie zum Beispiel die speziellen Durchflussregelungsventile und Filter. Um den Kunden bei der Auswahl und den maßgeschneiderten Lösungen zu unterstützen, sind diese Befestigungen sowie das gesamte Spektrum der Standard-Faltenbalgsauger (B5 bis B150) auch in Piabs Online-Konfigurator auf der Unternehmens-Website enthalten.

Die neuen Faltenbalgsauger sind in vier verschiedenen Materialien erhältlich: Nitrilkautschuk (NBR), dem beständigen HNBR sowie zwei Gütestufen von Silikon. Das Standardsilikon wird für Faltenbalgsauger verwendet, die verbreitet in der Kunststoff- und Verpackungsindustrie Anwendung finden. Das alternative lebensmittelechte Silikon wird für Sauger verwendet, die den von den USA (FDA 21CFR177.2600) und/oder der EU (EU 1935/2004) festgelegten Hygienestandards entsprechen müssen.

„Die sehr hohe und gleichbleibende Qualität unserer Faltenbalgsauger resultiert aus der Tatsache, dass wir ausschließlich zertifizierte und hochwertige Materialien verwenden. Unsere Kunden schätzen es sehr, dass jede neue Charge von Saugern, die sie bei uns bestellen, genau dieselbe Qualität hat wie die letzte, die sie von uns erhalten haben.“, erklärt Josef Karbassi.

 

Balgsauger B90 - Broschüre (pdf)

 

 

Über Piab

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauer aus der E-Commerce-Logistik, der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilindustrie sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit über 500 Beschäftigten, einem Umsatz in Höhe von 1,2 Milliarden SEK im Jahr 2018 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab setzt auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen um seine Rolle als Weltmarktführer von Greifer- und Handhabungslösungen zu etablieren. 

Weitere Informationen

Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns