Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piSMART® in the food industry

piSMART® speist eine produktive Lebensmittelindustrie 4.0

Datum 14.03.2018

Auf zur Lebensmittelindustrie 4.0 – mit der piSMART®-Vakuumtechnik von Piab!

Täby, Sweden

Piab präsentiert die piSMART®-Versionen ihrer modernsten Vakuumgeräte und unterstützt damit den reibungslosen Übergang zu zunehmend intelligenten und internetverbundenen Anlagen in der Lebensmittelindustrie. Die piSMART®-Anlagen zielen primär auf die Steigerung der Produktivität und Energieeffizienz ab, bieten aber auch neue Werkzeuge für die Einhaltung von Vorschriften und Normen bezüglich Lebensmittelhygiene und Lebensmittelsicherheit.

Da Sauberkeit in der Lebensmittelindustrie von entscheidender Bedeutung ist, werden die neuen „Big Data“-Analysetools für die Überwachung der Bedingungen und die vorausschauende Wartung besonders nützlich sein. Die Daten für diese Tools werden aus strategisch platzierten Sensoren in den Geräten und aus der Cloud erfasst, wobei sowohl bedienergesteuerte als auch automatisch geregelte Prozesse unterstützt werden.

Automatische Feinabstimmung, Simulationen und Echtzeit-Einstellungen sind nur einige der neuen Dienste, die auf den bereits imlementierten Funktionen in einigen der Piab-Vakuumprodukte aufbauen: Automatic Level Determination (ALD – automatische Niveaueinstellung), Automatic Condition Monitoring (ACM – automatische Zustandsüberwachung), Intelligent Blow-Off (IBO – intelligentes Abblasen), Self Adhesion Control (SAC – selbsttätige Ansaugsteuerung) und die Energiesparfunktion (ES).

Beginnend mit der Flaggschiff-Serie von Piab, den All-in-One-Vakuum-Ejektoren piCOMPACT®, werden durch piSMART® auch andere High-End-Ejektoren sowie Förderer und Hebeanlagen erweitert. Der piCOMPACT® ist bereits mit der generischen und Feldbus-unabhängigen Eingangs-/Ausgangs-Technologie IO-Link erhältlich, die ein hohes Maß an integrierter Intelligenz bietet. Die Einführung von IO-Link ist ein wichtiger Schritt hin zur Interoperabilität, die für die Verarbeitungseinheiten der Industrie 4.0 erforderlich ist. Dank piSMART® ist Piab nun im Rahmen der vierten industriellen Revolution bereit für die von cloudbasierten „Big Data“ unterstützte Prozesssteuerung.

Über Piab

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauern aus der E-Commerce-Logistik, aus der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilbranche sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 430 Beschäftigten, einem Umsatz von 1 Milliarde SEK im Jahr 2017 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab möchte sich als weltweit führender Anbieter von Greifer- und Handhabungslösungen etablieren und setzt zur Verwirklichung dieser Vision auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen.

Weitere Informationen

Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe 
Tel: +49 6033 7960-0
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

Piab AB © 2018 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns