Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piPREMIUM Vakuumpumpe

piFLOW®p Vakuumförder Produktpalette um größere Pumpen erweitert

Datum 20.01.2014

Mehr Anwendungen möglich durch die Pumpen mit höherem Durchfluss

Piab, ein führender Anbieter von industrieller Vakuumtechnik, erweitert die piPREMIUM Vakuumpumpen für die piFLOW®p Fördererserie.

Die neuen größeren Pumpenermöglichen höhere Leistungen und die Handhabung von schwierig zu förderndem Pulver und Granulaten über größere Entfernungen.

Die piPREMIUM Pumpen sind im Zusammenspiel mit dem piFLOW®p Vakuum Förderer ideal, um die hohen Ansprüche der Lebensmittel- und Pharmaindustrie zu erfüllen. Aufgrund Ihres bewährten Designs in punkto Robustheit und Reinigbarkeit werden Piab Förderer weltweit als die führende Alternative in der Vakuumförderung angesehen.

Anwender profitieren von der neuesten Vakuumtechnik, dem effizienten Design der COAX® Ejektoren, das den Druckluftverbrauch reduziert und dadurch Energiekosten spartDurch den integrierten Schalldämpfer wird die Arbeitsumgebung deutlich weniger mit Lärm belastet. Die Betriebszeit wird durch das wartungsfreundliche Design (wenige internen Teile) sowie einem Anschlusspunkt erhöht. In Bezug auf die hygienischen Aspekte ist eine einfache Demontage und Reinigung der Bauteile möglich.

Über Piab

Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energieeffizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden.

Weitere Informationen

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns