Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab's piCOBOT® plug-and-play cobot end-of-arm-tool (EOAT)

piCOBOT® - Piabs neuer Produktivitätsbeschleuniger

Datum 15.10.2018

Die Einsatzmöglichkeiten von Cobots erweitern. Der piCOBOT® von Piab ermöglicht eine sichere und effektive Mensch-Roboter-Interaktion.

Täby, Schweden – Piab ist stolz darauf, piCOBOT® vorzustellen, ein clever ausgestattetes End-of-Arm (EOAT) Vakuumwerkzeug, das speziell für den Cobot-Markt entwickelt wurde. Mit der einzigartigen Vakuumtechnologie des Unternehmens, die eine verbesserte Effizienz, Produktivität und Arbeitsumgebung ermöglicht, bietet piCOBOT® branchenerprobte Plug-and-Play-Erweiterungen für die neuesten kollaborativen Roboter, die sogenannten Cobots.

Als Entwicklungskit bietet piCOBOT® eine Vakuumpumpeneinheit, eine Greifereinheit und zwei Saugnäpfe. Das Standard-piCOBOT®-Kit beeinhaltet vier verschiedene Saugnapfsätze, die für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet sind. Unsere Kunden können aber auch aus unserem umfangreichen Saugnapfsortiment frei wählen, um den piCOBOT® auf ihre spezifischen Anwendungen abzustimmen.

Von Universal Robots zertifiziert, baut piCOBOT® auf der Idee einer sicheren und flexiblen Mensch-Roboter-Interaktion am Arbeitsplatz auf, die viel produktiver ist, als wenn beide alleine arbeiten. Weiche Designlinien garantieren, dass niemand verletzt wird, wenn er mit piCOBOT® kollidiert. Mittels einer einzigartigen piCOBOT® URCaps-Installation wird die Programmierzeit für den Kunden auf ein Minimum reduziert.

Ausgelegt für eine maximale Flexibilität und Reichweite, können die piCOBOT® 97-142 mm breiten und +/- 15 Grad schwenkbaren Greifarme mit zwei Saugnäpfen ausgestattet werden. Alternativ kann der Greifer durch eine einzelne Saugnapfhalterung direkt an der piCOBOT® Pumpeneinheit ersetzt werden. Ein dediziertes Sense-Ventil gewährleistet einen sicheren Betrieb, unabhängig davon, welche dieser Optionen (einfache oder doppelte Objektauswahl) verwendet wird.

Während das kompakte Format und die geringe Bauhöhe von 69 mm den Einsatz in räumlich begrenzten Bereichen ermöglichen, bietet das geringe Gewicht der Piab-Lösung einen großen Vorteil gegenüber ähnlichen Wettbewerbssystemen.

"PiCOBOT® wiegt nur 510g und der Greifer 210g. Dies bietet eine maximale Nutzlast für den Cobot ", erklärt Josef Karbassi, Vice President der Piab Automation Division.

piCOBOT® ist kraftvoll und stark für seine Größe und wurde entwickelt, um Gegenstände mit einem Gewicht von bis zu 7 kg heben zu können.

"Wir haben Merkmale ausgewählt, die einen energieoptimierten und sicheren Betrieb ermöglichen, um piCOBOT® zu einem wirklich flexiblen und benutzerfreundlichen Cobot End-of-Arm-Tool (EOAT) zu machen."

piCOBOT® Broschüre (pdf)

Über Piab

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauern aus der E-Commerce-Logistik, aus der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilbranche sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 430 Beschäftigten, einem Umsatz in Höhe von 1 Milliarde SEK im Jahr 2017 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab möchte sich als weltweit führender Anbieter für Greifer- und Handhabungslösungen etablieren und setzt zur Verwirklichung dieser Vision auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen.

Weitere Informationen

Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe 
Tel: +49 6033 7960-0
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns