Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab´s F26 und F33 Saugnäpfe

Ein Saugnapf ideal zum Öffnen von Beuteln in Abfüllmaschinen

Datum 17.02.2014

Piab, weltweiter Marktführer in der industriellen Vakuumtechnologie, bietet zwei neue Saugnäpfe für die Öffnung von Beuteln in den Consumer- und Lebensmittelindustrie an.

Die F26 und F33 Saugnäpfe bieten beim Versuch schwierig zu greifendes Kunststofffolienmaterial handzuhaben einen starken, sicheren Halt. Geeignet für horizontale und vertikale Form-, Füll- und Verschließmaschinen, sind diese Saugnäpfe ideal für die Beutel-Öffnungssequenz .

Die flachen Saugnäpfe, die in zwei Durchmessern von 26 und 33 mm verfügbar sind, haben eine sehr dünne anschmiegsame Lippe mit einem einzigartigen Noppen Design. Dieses wurde speziell entwickelt, um ein Einsaugen der Beutel zu verhindern, wodurch eine Beschädigung vermieden wird, während die Haltekraft sich erhöht.

Die Dichtungseigenschaften der Saugnäpfe kompensieren Leckage und vermeiden ungeöffnete Beutel, wodurch die Verpackungsmaschine konstanter und sicherer produzieren kann. Andere Anwendungen sind z.B. die Handhabung von dünnen und empfindlichen Blättern wie Papier und Kunststofffolien.

Hergestellt aus Silikon, das FDA-Standards erfüllt, decken die neuen Piab Saugnäpfe einen weiten Temperaturbereich von -40° C bis +200° C ab.

Durch seine Bauform benötigen dieser Saugnäpfe kein Fitting, wodurch eine schnelle und einfache Umstellung sowie lange Betriebszeit und hohe Produktivität gewährleistet werden.

Über Piab

Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energieeffizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 50 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden.

Weitere Informationen

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns