Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piCOMPACT® MICRO

Wichtige neue Optionen für den weltweit schnellsten Kompakt-Ejektor mit integrierter Steuerung

Datum 13.02.2015

Piab stellt zwei bedeutende neue Produktoptionen für die piCOMPACT®-Baureihe vor, das erste auf dem Markt verfügbare plattenmontierte und funktionelle Kompakt-Ejektor-System, das auf der energieeffizienten COAX® Technologie basiert. 

Die erste von beiden ist eine 6-polige M8-Steckverbindung mit Industriestandard.  Diese Steckverbindung mit robustem Gewinde ermöglicht eine größere Zugkraft. Dies ist geeignet für bewegliche und vibrierende Anwendungen, wie z.B. die Verwendung in der Robotik. Die zweite Option ist ein Luftventil mit „Reinraum“-Gehäuse. Es können praktisch keine Luftpartikel aus der Ejektor-Einheit austreten, sofern die Abluft abgeleitet wird. Der Kompaktejektor kann höhere Reinraum-Anforderungen (höhere ISO-Klasse) erfüllen und kann in Räumen verwendet werden, die Anforderungen laut ISO 14644 Normen stellen.

Produkte der piCOMPACT®-Baureihe sind kleiner und leichter als konventionelle Ejektoren und reduzieren das Gesamtgewicht der Vakuum-Handling-Systeme. Das innovative Design ermöglicht einen schnelleren Vakuum Aufbau  und eine Erhöhung der Produktionskapazität.

Die piCOMPACT®-Vakuumejektoren sind durch ihre modulare Bauweise in einem breiten Spektrum erhältlich und passen so zu einer Vielzahl von Systemen, einschließlich jener, die einen sehr geringen Förderdruck oder sehr tiefes Endvakuum erfordern. Des Weiteren können die kompakten Ejektoren leicht und ohne weitere Änderungen in bestehende Produktionslinien integriert sowie schnell konfiguriert werden, um individuellen Produktionsanforderungen zu genügen.

Über Piab

Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energieeffizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 70 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden. 

Weitere Informationen

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns