Datum 31.03.2015
Piab, weltweiter Marktführer in der Vakuum Ejektor Technologie stellt eine neue Baureihe mit dem Namen “Value Line®” vor. Diese preiswerte Baureihe besteht aus 21 Vakuumsaugnäpfen in drei unterschiedlichen Formen und zwei sehr kleinen und leichten Vakuum Ejektoren.
Diese Baureihe ist ideal für einfache Anwendungen bei denen Taktzeiten und zu greifende Oberflächen weniger herausfordernd sind, wie z.B. Karton-Aufrichter. Andere Anwendungen sind das Beladen/Entnehmen von Blechen in Metallbearbeitungs-Maschinen (Laser/Wasser schneiden, stanzen usw.) das Abstapeln von Teilen oder die Entnahme von Werkstücken aus Spritzgussmaschinen.
Die Saugnäpfe sind in den Formen Flach-Konkav, Balg und Mehrfach-Balg mit Durchmessern von 20-75mm erhältlich. Das verschleißfeste TPE-U Material verspricht eine hohe Standzeit. Die Vakuum-Saugnäpfe haben alle einen langen „Hals“, was die Montage direkt an Rohren erleichtert. Als Zubehör erhältlich sind Messing Fittinge mit Innen- und Außengewinde. Um die Preise noch attraktiver zu gestalten gibt es bei den Saugnäpfen spezielle Rabatte für Großgebinde.
Die kleinen und leichten Vakuum Ejektoren können direkt im Schlauch und damit sehr nah an der Saugstelle montiert werden. Dadurch werden schnellere Evakuierungszeiten und damit schnellere Maschinengeschwindigkeiten erreicht. Die Inline Vakuum Ejektoren sind durch die Möglichkeit die Abluft abzuführen auch für Reinraumanwendungen geeignet. Ihr optimaler Einsatzbereich liegt zwischen 20 und 50% Unterdruck.
Die gesamte Baureihe ist weltweit direkt ab Lager verfügbar.
Gegründet im Jahr 1951, konzipiert Piab innovative Vakuumlösungen, die die Energieeffizienz, Produktivität und Arbeitsbedingungen für Vakuumanwender auf der ganzen Welt verbessern. Als ein zuverlässiger Partner vieler weltweiter großer Hersteller entwickelt und fertigt Piab eine komplette Produktreihe von Vakuumpumpen, -zubehör, -förderern und Saugnäpfen für eine Vielzahl automatisierter Materialbearbeitungs- und Werksautomationsprozesse. In vielen ihrer Originalprodukte und -lösungen verwendet Piab COAX®, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnologie. COAX® Cartridges sind kleiner, energieeffizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können direkt in Maschinen integriert werden. Dies ermöglicht die Ausführung eines flexiblen, modularen Vakuumsystems. Piab ist ein weltweites Unternehmen mit Tochterfirmen und Vertriebshändlern in über 70 Ländern und hat ihren Hauptsitz in Schweden.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com