Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piFLOW®p und piFLOW®t Vakuumförderer

Vakuumförderer für die Pharmaindustrie erfüllen die Industrienorm

Datum 17.08.2016

Die Vakuumförderer piFLOW®p und piFLOW®t sind für die Bedürfnisse von Pharmaherstellern maßgeschneidert.

Täby, Schweden – Die von Piab speziell angefertigten Pharma-Förderer piFLOW®p und piFLOW®t bieten maßgeschneiderte Lösungen für die Pharmaindustrie. Der Förderer piFLOW®p für Pulver und Schüttgut sowie der spezielle Tablettenförderer piFLOW®t erfüllen die hohen Anforderungen an die Betriebssicherheit und Hygiene in der Pharmaindustrie.

Unabhängig davon, ob die Förderer als Ersatz für ungeeignete Standardförderer oder für arbeitsintensive manuelle Verfahren eingesetzt werden – die hochmodernen Vakuumförderer piFLOW®p und piFLOW®t garantieren eine wesentliche Verbesserung der Anlagenproduktivität. Die Förderer von Piab werden aus Materialien gefertigt, die den aktuellen Normen der EU- und US-Gesundheitsbehörden entsprechen, und können zum sicheren Transport von großen Mengen an Pulver/Schüttgut oder Tabletten/Kapsel verwendet werden. Ihre Spitzentechnologie verhindert garantiert eine Entmischung während des Transports.

Der piFLOW®t hat keine scharfen Kanten und kann daher bis zu vier Millionen Tabletten pro Stunde zwischen den Verarbeitungseinheiten wie zum Beispiel Tablettenpressen, Beschichtungstrommeln und Blisterverpackungslinien transportieren, ohne empfindliche Tabletten und Kapseln zu beschädigen. Piabs innovative firmeneigene Technologie piGENTLE™ (zum Patent angemeldet) der Druckregelung der Förderpumpe sorgt für einen kontinuierlichen schonenden Tabletten- oder Kapselfluss und gewährleistet somit den sicheren Transport des Produkts.

Zur Maximierung der Sicherheit der Mitarbeiter sind sowohl piFLOW®t als auch piFLOW®p nach ATEX für Staub und Gas zugelassen, wobei alle Kunststoff- und Gummiteile inklusive Filter und Dichtungen aus antistatischem Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) hergestellt sind.

Außerdem wird durch die neu eingeführten sekundären Luftfilter gewährleistet, dass keine arzneilich wirksamen Bestandteile in den Anlagen in die Luft entweichen können. Somit wird ein sicheres Arbeitsumfeld garantiert. Die sterilen ULPA-Hochleistungsschwebstofffilter (Kategorie U15-17) von Piab filtern die Luft besser als die HEPA-Hochleistungsfilter und werden optional für piFLOW®p und piFLOW®t angeboten.

Über Piab

1951 gegründet entwirft Piab innovative Vakuumlösungen, welche die Energie-Effizienz, Produktivität und Arbeitsumgebungen von Vakuum-Nutzern auf der ganzen Welt verbessern. Als zuverlässiger Partner für viele der größten Hersteller der Welt entwickelt und fertigt Piab eine komplette Baureihe von Vakuumejektoren, Saugnäpfen, Vakuumförderern und Vakuumzubehör für eine Vielzahl automatisierter Materialfluss- und Fabrikautomationsprozesse.  Piab nutzt die COAX® Technologie, eine völlig neue Dimension in der Vakuumtechnik, in vielen seiner Originalprodukte und Lösungen. COAX® Cartridges sind kleiner, energiesparender und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren und können auch direkt in eine Maschine integriert werden. Dies ermöglicht die Konstruktion eines flexiblen und modularen Vakuumsystems. Piab ist eine weltweit agierende Organisation mit Tochtergesellschaften und Vertriebspartnern in mehr als 70 Ländern. Der Hauptsitz befindet sich in Schweden.

Weitere Informationen

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns