Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Vaculex Hebelifter handhaben eine Tür

Vaculex® macht das Handling von Türen mühelos

Datum 22.08.2018

Verwenden Sie Vaculex®-Hebelifter, um Türen in Produktion / Lager ergonomisch zu heben, zu halten und zu handhaben.

Täby, Schweden – Eine boomende Bauindustrie benötigt Türen, und die ergonomischen Vaculex®-Hebelifter von Piab bieten perfekte Lösungen für Produktions- und Lagerumgebungen. Wichtig ist, dass die Lifter sichere und ergonomische Arbeitsbedingungen für das Personal ermöglichen. Vaculex®-Hebelifter erlauben eine mühelose Handhabung aller Arten von Türen in einer Vielzahl von Produktions- oder Montagesituationen. Die halbautomatisierten Hebelifter sind für den Betrieb selbst schwerster Feuerschutztüren ausgelegt, die oft über 75 kg wiegen.

"Seit vielen Jahren profitieren Türhersteller von den ergonomischen Vaculex®-Hebegeräten von Piab. Vom Be- und Entladen von CNC-Maschinen bis hin zu Inspektionsbereichen sind wir in der Lage, die Herausforderungen beim Heben und Wenden schwerer Türen zu meistern." erläutert David Collins, Vizepräsident der Piag Ergonomic Handling Division.

Die flexiblen Modelle Vaculex® TP und VL sind Vakuumheber, die sich perfekt an die unterschiedlichsten Türkonstruktionen und Fertigungsprozesse anpassen lassen. Mit den Vaculex® Standardkomponenten können Lösungen für das Heben, Kippen und Wenden von Türen sowie für das Positionieren in vorgefertigten Einheiten erstellt werden. Die Vakuumheber können so konfiguriert werden, dass sie an jedem vorbestimmten Punkt oder Position wie etwa an der Seite, oben oder unten sicher an der Tür halten.

Ergonomische Vaculex®-Lifter wurden entwickelt, um die Mitarbeiter zu entlasten und die mit der manuellen Handhabung verbundenen Risiken wie Schmerzen und Verletzungen der Wirbelsäule, des Rückens oder der Schultern sowie Verletzungen durch wiederholte Belastungen zu reduzieren. Die Hebelifter erlauben die Durchführung von Handhabungsprozessen in räumlich begrenzten Bereichen. Sie bieten einzigartige und flexible Lösungen, bei denen die Raumhöhe, enge und Bereiche mit begrenztem Arbeitsraum ein Problem darstellen können. Vaculex®-Heber ermöglichen außerdem Effizienzverbesserungen, erhöhen die Produktivität einer Anlage, indem sie einen guten Prozessfluss ermöglichen und eine hohe Produktqualität durch Schadensbeschränkung garantieren.

Ein komplettes Sortiment an Ersatzteilen und hilfreichem Zubehör, wie eine handliche Fernbedienung, eine geräuschdämmende Haube und ein Energiesparsystem für die automatische Abschaltung der Pumpe während der Inaktivität, sowie eine hervorragende Kundendienst- und Wartungsfunktion runden das Programm ab. Auf diese Weise können Kunden in jeder Phase erleben, dass es sich mit einer Vaculex® ergonomischen Hebe-Lösung von Piab, vor, während und nach dem Kauf mit Leichtigkeit arbeiten lässt.

Über Piab

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauern aus der E-Commerce-Logistik, aus der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilbranche sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 430 Beschäftigten, einem Umsatz in Höhe von 1 Milliarde SEK im Jahr 2017 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab möchte sich als weltweit führender Anbieter für Greifer- und Handhabungslösungen etablieren und setzt zur Verwirklichung dieser Vision auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen.

Weitere Informationen

Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe 
Tel: +49 6033 7960-0
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns