Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Vaculex® Hebelifter bewegen eine Glasscheibe

Vaculex®Hebelifter bewegen Glasscheiben mit Sorgfalt

Datum 27.06.2018

Die ergonomischen Hebelifter der Marke Vaculex® von Piab eignen sich perfekt für die sichere Handhabung von Fenstern und Glasscheiben jeder Art.

Täby, Schweden – Glashersteller und -verarbeiter in der Automobil-, Luftfahrt- und Baubranche in allen Teilen der Welt vertrauen auf die ergonomischen Vaculex®-Hebelifter von Piab,

um ihre Glasprodukte und -komponenten sicher zu handhaben und gleichzeitig ergonomische Arbeitsumgebungen für ihre Mitarbeiter zu bieten. Vaculex®-Hebelifter bieten speziell angepasste Lösungen für alle Arten von Glasscheiben und Montagesituationen und sind so konzipiert, dass sie sowohl in der Produktion als auch in der Lagerhaltung einen sicheren Umgang mit Fenstern und Glasscheiben ermöglichen.

Die flexiblen Vakuumhebelifter können so angepasst werden, dass sie sich perfekt an die unterschiedlichsten Fensterformen und Fertigungsprozesse passen. Mit den Vaculex®-Standardkomponenten können Lösungen für das sichere Heben, Kippen und Drehen von Glasscheiben oder ganzen Fenstern sowie für die Positionierung von Fenstern bei der Montage zusammengestellt werden.

"Die Fensterhersteller profitieren seit Jahren von den ergonomischen Vaculex®-Hebegeräten von Piab. Vom Be- und Entladen von CNC-Maschinen bis hin zu Inspektionsbereichen können wir die sichere Handhabung von Glaseinheiten lösen, was sowohl für die Unternehmen als auch für ihre Bediener von Vorteil ist ", sagt David Collins, Vice President der Piag Ergonomic Handling Division.

Die ergonomischen Vaculex®-Hebelifter wurden entwickelt, um das Personal zu entlasten und die mit der manuellen Handhabung verbundenen Risiken wie Schmerzen und Verletzungen der Wirbelsäule, des Rückens oder der Schultern sowie Verletzungen durch wiederholte Belastung zu reduzieren. Die Hebelifter ermöglichen das Arbeiten in räumlich begrenzten Bereichen und bieten einzigartige und flexible Lösungen, wenn die Raumhöhe begrenzt ist, in engen und begrenzten Bereichen, überall dort wo begrenzter Arbeitsraum ein Problem darstellen könnte. Die halbautomatischen Vaculex®-Hebelifter ermöglichen Effizienzsteigerungen, erhöhen die Produktivität einer Anlage, indem sie einen guten Ablauf in den Handhabungsprozessen ermöglichen und eine hohe Produktqualität durch Schadensbegrenzung garantieren.

Ein komplettes Sortiment an Ersatzteilen und hilfreichem Zubehör, wie eine handliche Fernbedienung, eine geräuschdämmende Haube und ein Energiesparsystem für die automatische Abschaltung der Pumpe bei Inaktivität, sowie hervorragender Kundendienst und einfache Wartung, garantieren dem Kunden leichtes arbeiten vor, während und nach dem Kauf einer Vaculex® ergonomischen Hebe-Lösung von Piab.

Über Piab

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauern aus der E-Commerce-Logistik, der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilbranche sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 430 Beschäftigten, einem Umsatz von 1 Milliarde SEK im Jahr 2017 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab möchte sich als weltweit führender Anbieter für Greifer- und Handhabungslösungen etablieren und setzt zur Verwirklichung dieser Vision auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen.

Weitere Informationen

Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe 
Tel: +49 6033 7960-0
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns