Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Saugnäpfe für die Handhabung von Lasagneblätter

Spezialsaugnäpfe für fragile Lasagneblätter

Datum 18.12.2017

Mit diesem Saugnapf – lebensmittelgeeignet und auf die Handhabung dünner Pastablätter ausgelegt – beweist Piab einmal mehr sein Know-how in Sachen Vakuumtechnik.

Täby, Sweden – Piab bringt einen Spezialsaugnapf für die Handhabung dünner, brüchiger Lebensmittel wie zum Beispiel Lasagneblättern oder Knäckebrot auf den Markt. Der F-BXT-Saugnapf ist für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen und mit einer extralangen, dünnen Lippe ausgestattet – eine maßgeschneiderte Lösung zur besonders schonenden Handhabung fragiler Pastablätter. Mit dem flexiblen Saugnapf lassen sich neben Lasagneblättern auch andere empfindliche Lebensmittel auf automatisierten Produktionslinien sicher und hygienisch handhaben.

Der F-BXT-Saugnapf wurde vom erfahrenen Piab-Designteam ohne Schmutz- und Staubfallen sowie ausgesprochen reinigungsfreundlich gestaltet und kann ohne Demontage in situ gespült werden. Er ist aus lebensmittelgeeignetem Silikon gefertigt, entspricht höchsten Hygienestandards und wird mit Befestigungselementen aus Edelstahl oder Kunststoff geliefert, die ebenfalls für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind. Beide Werkstoffe erfüllen die Vorgaben der FDA und der EU-Verordnung 1935.

Der detektierbare, blaue Saugnapf ist für die in der Lebensmittelindustrie üblichen Sichtprüfungssysteme geeignet und ebenso wie die Befestigungselemente mit marktüblichen Metalldetektoren kompatibel. Die trichterförmigen 2½-Bälge und stabilen Gehäuse gewährleisten in Verbindung mit der großen Vakuumöffnung einen festen Halt am Produkt, selbst bei hohen Geschwindigkeiten und Produktionslinien mit hohen Beschleunigungswerten.

Wie bei anderen Saugnäpfen im umfangreichen Piab-Sortiment lebensmittelgeeigneter Saugnäpfe gibt es auch beim F-BXT-Saugnapf keine teuren, komplizierten Federstützen oder Federstößel an den Ejektoren oder EOATs (End of Arm Tools) für Roboter. Dies erleichtert die Installation und senkt die Kosten.

Als Spezialist für Vakuum-Automationslösungen ist Piab ein zuverlässiger Partner für zahlreiche Industriebranchen und beliefert sie mit Standard- bzw. anwendungs- oder branchenspezifischen Saugnäpfen. Die auf Vakuumtechnik spezialisierten Techniker und hoch qualifizierten Designer von Piab entwickeln bei Bedarf auch maßgeschneiderte Saugnapflösungen nach Kundenvorgaben.

Über Piab

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauern aus der E-Commerce-Logistik, aus der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilbranche sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 430 Beschäftigten, einem Umsatz in Höhe von 1 Milliarde SEK im Jahr 2017 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab möchte sich als weltweit führender Anbieter für Greifer- und Handhabungslösungen etablieren und setzt zur Verwirklichung dieser Vision auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen.

Weitere Informationen

Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe 
Tel: +49 6033 7960-0
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns