If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piCOMPACT®23 SMART

SMART wird Standard bei Vakuumerzeugern

Datum 18.02.2019

Piab führt mit dem piCOMPACT®23 eine neue Gerätegeneration mit SMART-Funktionalität ein.

Täby, Schweden – Bereit für Industry 4.0: Sind sie es auch? piCOMPACT®23 SMART ist eine IO-Link-fähige Vakuumerzeuger-Plattform von Piab. Der neue, kompakte All-in-One-SMART-Ejektor lässt sich wahlweise über 24-V-Standard-IO oder IO-Link betreiben und ist bereit für die Zukunft. Das bisher als Addon-Funktion erhältliche IO-Link ist ab jetzt standardmäßig enthalten. Als generische Eingabe-/Ausgabe-Kommunikationstechnologie (IO) stellt IO-Link Verknüpfungen zwischen Sensoren und Aktoren bereit. Es eignet sich für alle Fieldbus-Typen und ermöglicht es Anwendern somit, unterschiedliche Systeme im gleichen Werk ohne großen Aufwand miteinander zu verbinden.

Mit einem Gehäuse und Schaltgehäusen nach dem IP65-Standard, die vollständigen Schutz vor Schmutz bieten und vor Flüssigkeiten schützen, ist die neue Standardversion des viel genutzten piCOMPACT®23-Vakuumerzeugers auch robuster als seine Vorgänger. Dadurch kann er ohne besondere Schutzmaßnahmen näher an der Verwendungsstelle verbaut werden. Das erleichtert die Installation.

Die benutzerfreundliche Ejektorplattform bietet zudem eine neue gyroskopbasierte Funktion, die das Ablesen vereinfacht, die Fehlerquote senkt und die Produktivität verbessert - bereit für die Zukunft! Durch die Trennung von Ventil und Sensorgruppen im Vakuumerzeugersystem über Optokoppler wird die Gefahr von unbeabsichtigten Schäden am Gerät und von Personenschäden weiter reduziert.

Zu den standardmäßigen Energiesparfunktionen zählen das geschützte Automatic Condition Monitoring (ACM) von Piab, das im deaktivierten Betrieb zur Erkennung von Lecks genutzt werden kann, sodass Fehlerbehebung und Wartung weniger Zeit in Anspruch nehmen.

Die neue, intelligente piCOMPACT®23-Generation ist leicht bedienbar und nutzt alle Möglichkeiten einer datenreichen verknüpften Zukunft mit Industry 4.0.

 

 

Über Piab

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauer aus der E-Commerce-Logistik, der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilindustrie sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit über 500 Beschäftigten, einem Umsatz in Höhe von 1,2 Milliarden SEK im Jahr 2018 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab setzt auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen um seine Rolle als Weltmarktführer von Greifer- und Handhabungslösungen zu etablieren.

Weitere Informationen

Andrea Bodenhagen, Marketing Leiterin EMEA
Tel: +49 (0) 6033 7960 - 0
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

 

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns