Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Wartung in der Smart Factory

Perfekte Wartung in der piSMART® Fabrik

Datum 13.06.2018

piSMART® Vakuumsysteme ermöglichen Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung.

Täby, Schweden

Die den Herausforderungen der Industrie 4.0 gerecht werdende piSMART® Vakuumtechnologie von Piab ermöglicht die Verwendung intelligenter Ausgabedaten zur Bedienerunterstützung und Automatisierung oder Beschleunigung von Entscheidungen zu Wartung, Leistungsanpassung, Qualitätssicherung und Optimierung autonomer Komponentenfunktionen. Strategisch positionierte intelligente Sensoren mit Internet-Konnektivität können Daten nahtlos in Echtzeit oder Beinahe-Echtzeit übermitteln, was die Vorhersage und Prävention belastungs- oder verschleißbedingter Komponentenausfälle erlaubt. Auf diese Weise lassen sich defekte oder fehlerhaft funktionierende Bauteile erkennen, bevor sie die Produktion beeinträchtigen oder Maschinen Schaden nehmen.

Durch solche vorbeugenden Wartungs- oder Diagnosemaßnahmen kann man die Betriebszeit von Maschinen, Werkzeugen und ganzen Systemen verbessern. Neuartige, miteinander vernetzte und interagierende Dienste können anhand intelligenter Sensoren, die Daten für Cloud-basierte Big-Data-Analysetools bereitstellen, die Betriebszeit und Produktivität ganzer Fabriken optimieren.

Schätzungen zufolge lassen sich geplante und ungeplante Produktionsstopps je nach anfänglicher Systemeffizienz um 1 bis 20 % reduzieren, was signifikante Produktivitätssteigerungen verspricht.

Piab hat sich bereits auf Vakuumprodukte fokussiert, die den Kunden eine Produktivitätssteigerung ermöglichen. Das Unternehmen ist stolz darauf, eine Technologie bereitzustellen, die soweit wie möglich wartungsfrei oder leicht und schnell zu warten ist. Mit piSMART® setzt Piab diese Bestrebungen fort und rüstet Vakuumprodukte zunehmend für die intelligente Fabrik der Zukunft aus.

Über Piab

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauern aus der E-Commerce-Logistik, der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilbranche sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 430 Beschäftigten, einem Umsatz von 1 Milliarde SEK im Jahr 2017 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab möchte sich als weltweit führender Anbieter von Greifer- und Handhabungslösungen etablieren und setzt zur Verwirklichung dieser Vision auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen.

Weitere Informationen

Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe 
Tel: +49 6033 7960-0
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns