Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab friction cups for optimal grip

Neue Mitglieder in der Frictionsauger-Produktfamilie von Piab

Datum 03.04.2018

Durch die Einführung neuer Klein- und Mittelgrößen gewährleistet Piab einen optimalen Grip bei Frictionsaugern.

Täby, Schweden – Piab vervollständigt zwei seiner Frictionsauger-Produktfamilien mit neuen Größen. Die so erweiterten Serien gewährleisten damit passende Sauger für jede der immer zahlreicher werdenden Anwendungen. Die Sauger können nun eine größere Vielfalt von Artikeln greifen und auch auf schwierigen, oftmals sehr kleinen Flächen eine ausgezeichnete Haftung bieten.

Bei den beiden Produktfamilien von Frictionsaugern, die für spezifischere Kundenanforderungen erweitert wurden, handelt es sich um die Serien Deep Concave Friction (DCF) und Bellows Flat Friction (BFFT) für dünne Bleche.

Die DCF-Sauger bieten auch über die Kanten und Ecken von Objekten hinaus einen ausgezeichneten Halt und eignen sich deshalb besonders gut für die Handhabung von Metallteilen mit konvexen oder konkaven Oberflächen. Diese Produktfamilie wurde vor allem am kleineren Ende erweitert, wo drei neue Saugergrößen mit den Durchmessern 30, 40 und 52 mm hinzugekommen sind. Bis jetzt hatte der kleinste DCF-Sauger 65 mm Durchmesser. Außerdem wurden auch zwei Zwischengrößen hinzugefügt, 80 und 100 mm, um die Lücken zum größten Durchmesser von 110 mm zu schließen.

Die BFFT-Produktfamilie, die bis jetzt Sauger von 50 bis 90 mm beinhaltete, erhielt vier neue Mitglieder – zwei an jedem Ende des Bereichsspektrums: kleine Sauger mit 23 und 35 mm sowie größere mit 105 und 120 mm. Die Sauger der BFFT-Serie wurden speziell für die Handhabung von sehr dünnen Blechen entwickelt, ohne diese zu verformen. Die BFFT-Sauger bieten sowohl auf flachen als auch auf unebenen oder gewölbten Oberflächen einen guten Halt und ermöglichen darüber hinaus auch einen sehr guten Niveauausgleich.

So wie alle anderen Frictionsauger von Piab sind auch die DCF und BFFT aus DURAFLEX® hergestellt – einem speziell entwickelten, nicht abfärbenden Material, das gleichzeitig die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan aufweist und somit außergewöhnliche Haltbarkeit und Elastizität ermöglicht. Zusätzlich ist die gesamte Produktreihe der Frictionsauger mit neun verschiedenen Typen von Fittingen erhältlich, wodurch Piab 99 % aller Kundenanforderungen erfüllen kann.

Über Piab

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauern aus der E-Commerce-Logistik, der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilbranche sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 430 Beschäftigten, einem Umsatz von 1 Milliarde SEK im Jahr 2017 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab möchte sich als weltweit führender Anbieter von Greifer- und Handhabungslösungen etablieren und setzt zur Verwirklichung dieser Vision auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen.

Weitere Informationen

Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe 
Tel: +49 6033 7960-0
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns