Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Die neue flexible Saugnapfhalterung von Piab

Frei kombinierbare Saugnapfbefestigung für hohe Flexibilität

Datum 27.04.2018

Mit der neuen flexiblen Saugnapfbefestigung von Piab kann jeder Saugnapf ganz einfach installiert werden.

Täby, Sweden – Piab stellt ein flexibles Befestigungssystem für Saugnäpfe vor, mit dem Sie Werkzeuge und Vorrichtungen aus der Vakuumtechnologie ganz einfach installieren und konfigurieren können – perfekt maßgeschneidert zum Beispiel für die Handhabung von Autokarosserieteilen oder Kunststoffdetails. Die flexible Saugnapfbefestigung des Unternehmens umfasst eine Vielzahl untereinander austauschbarer Teile für ein frei kombinierbares System zur sorgfältigen und genauen Positionierung jeder Art von Saugnäpfen.

Die flexible Saugnapfbefestigung von Piab bietet verschiedene Optionen für die in der Industrie üblichen End-of-Arm-Tooling-Anschlüsse, zum Beispiel Universalgelenke (C-C 44 mm), Profilbefestigungen (2 x 8/10,5 mm), Zapfen (19 mm) und Kugelgelenke. Stangen sind in zwei Größen erhältlich: 1/4 Zoll für die Verwendung mit kleinen Saugnäpfen und 18 mm für große Saugnäpfe und schwerere Anwendungen. Die Stangen mit glatter Oberfläche, die in Längen von 45 bis 200 mm erhältlich sind, werden durch einen durchdachten und benutzerfreundlichen Kugelgelenk-Befestigungsmechanismus gehalten.

Beim Anklemmen der Stange mithilfe zusammendrückbarer Gummistopfen verfügt das kugelförmige Befestigungselement außerdem über einen optionalen Mechanismus für Feinjustierungen vor der endgültigen Befestigungen mit Schrauben und Unterlegscheiben. Außerdem können die leichtgewichtigen Stangen für eine präzise Positionierung der Saugnäpfe mit bestmöglicher Anpassung abgewinkelt werden (20 bis 25 Grad).

Eine große Auswahl von Verschraubungen mit Außen- und Innengewinde für beide Enden der Stangen (oberes/unteres Gewinde) ist passend für spezifische Saugnäpfe erhältlich. Ebenfalls im Sortiment der flexiblen Saugnapfbefestigungen enthalten sind Verschraubungen, die speziell für das problemlose Abnehmen der glatten Stangen ausgelegt sind. Dies erhöht die Flexibilität und erleichtert die Wartung. Alle Verschraubungen verfügen über O-Ringe, was für 100%-ige Vakuumdichtheit sorgt, außerdem sind sie mit energiesparenden Merkmalen für vakuumbasierte Systeme kompatibel.

Die Flexibilität und problemlose Installation, die die flexiblen Saugnapfbefestigungen von Piab bieten, machen sie zur perfekten Wahl für Hersteller, die die Produktivität ihrer Fertigungsanlagen maximieren möchten. Sie können problemlos für die Verwendung in vorhandenen Vakuumsystemen, ob zentral oder dezentral, angepasst werden. Durch die Einhaltung von Industriestandards passen die Befestigungen in die meisten Maschinen, die im Automobilsektor verwendet werden.

Über Piab

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauers aus der E-Commerce-Logistik, der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilbranche sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 430 Beschäftigten, einem Umsatz von 1 Milliarde SEK im Jahr 2017 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab möchte sich als weltweit führender Anbieter von Greifer- und Handhabungslösungen etablieren und setzt zur Verwirklichung dieser Vision auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen.

Weitere Informationen

Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe 
Tel: +49 6033 7960-0 
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns