Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Super flexibler piGRIP®FXI-Saugnapf

Der neue piGRIP®-Saugnapf bietet höchste Flexibilität

Datum 07.11.2018

Die interne „Verriegelungshalterung“ perfektioniert den Halt der langen, extrem weichen Lippe am piGRIP®FXI-Saugnapf von Piab.

Täby, Sweden – Piab erweitert sein Angebot an piGRIP® Saugnäpfen und fügt einen neuen Saugnapf hinzu, der maximale Flexibilität bietet. Der piGRIP®FXI ist das jüngste Mitglied der beliebten konfigurierbaren piGRIP®-Saugnapf-Serie.

Mit einer längeren, dünneren und extrem weichen Lippe bietet der neue Saugnapf einen hervorragenden Halt auch auf stark perforierten oder sehr strukturierten Oberflächen, die für andere Saugnäpfe eine Herausforderung darstellen können. Aufgrund seiner zusätzlichen Dichtigkeit eignet sich der Saugnapf für den sicheren Umgang mit oberflächendurchlässigen Materialien, beispielsweise mit faltigen und strukturierten Oberflächen, und für poröse Materialien wie Wellpapier.

Der piGRIP®FXI-Saugnapf ist in vier verschiedenen Größen mit Durchmessern zwischen 30 mm und 84 mm erhältlich und eignet sich für eine Vielzahl von automatisierten Vakuumhandhabungsanwendungen.

"Der FXI-Sauger ist in der Lage, alles von den hochdekorativen Designverpackungen in der Kosmetikindustrie, den Blisterverpackungen und -deckeln der pharmazeutischen Industrie mit aufgedrucktem Relieftext bis hin zu den stark strukturierten Bauteilen des Baugewerbes abzudecken", sagt Josef Karbassi. Vizepräsident der Automatisierungsabteilung von Piab.

Die integrierte Durchflusshalterung  verhindert, dass sich die  extrem weiche und extra lange Lippe beim Auftragen auf Oberflächen kräuselt oder zusammenfaltet. Der Halter stellt sicher, dass die flexible Lippe nicht in den Becher gesaugt wird, anstatt sich über die Oberfläche der zu handhabenden Objekte zu erstrecken.

Der piGRIP®FXI-Saugnapf ist auf der Shore A-Durometer-Härteskala in zwei alternativen Ausführungen erhältlich (Härte 30 bzw. 18). Die weichste 18-Shore-Version ist erheblich weicher als bisher verfügbare Teile und gewährleistet maximale Flexibilität.

Die piGRIP®serie besteht aus recycelbaren, FDA- und EU-geprüften Materialien, die für den Umgang mit Lebensmitteln empfohlen werden. Sie bietet 40 verschiedene Fassungen und eine generische Schnittstelle.

 

Über Piab

Piab entwickelt intelligente Lösungen für die Fertigungsautomatisierung. Tausende von Endkunden und Maschinenbauern aus der E-Commerce-Logistik, aus der Lebensmittel-, Pharma- und Automobilbranche sowie aus anderen Zweigen der Fertigungsindustrie erzielen mit unseren Lösungen eine höhere Energieeffizienz und Produktivität und verbessern ihr Arbeitsumfeld. Piab ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit 430 Beschäftigten, einem Umsatz in Höhe von 1 Milliarde SEK im Jahr 2017 und Tochtergesellschaften sowie Vertriebspartnern in fast 70 Ländern. Piab möchte sich als weltweit führender Anbieter für Greifer- und Handhabungslösungen etablieren und setzt zur Verwirklichung dieser Vision auf stetige technische Weiterentwicklungen in Automatisierung und Robotik sowie auf wachstumsstarke Kundensegmente und Regionen.

Weitere Informationen

Andrea Bodenhagen, Marketing Director Europe 
Tel: +49 6033 7960-0
E-mail: andrea.bodenhagen@piab.com

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns