Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piSECURE

piSECURE Video auf YouTube

Datum 08.04.2014

piSECURE 30 Minuten Dichtungsfuntionsprüfung

Ein neues Video auf YouTube zeigt, dass der piSECURE Vakuumejektor ein Stück Glas hält, ohne dabei Energie zu verbrauchen.

Video ansehen

Die piSECURE ist eine dezentrale Vakuumpumpe für dichte Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen bei einem Strom-oder Systemausfall . piSECURE kann vorteilhafterweise auch bei Roboter-Handling-Anwendungen mit dichten Teilen von hohem Wert eingesetzt werden, d.h. hohe Kosten für fallengelassene Teile bei einem Stromausfall werden vermieden. Beispiele hierfür sind Glasformen und Metallbleche im Karosseriebau und bei der Montage von Autos. Die piSECURE erfüllt die gesetzlichen Hebe Normen, wie z.B. die (DIN/SS) -- EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns