Datum 31.03.2015
Wir freuen uns, eine ganz neue Baureihe vorzustellen: Value Line® – Good performance at a value price
Piab hat sich als Marktführer traditionell auf die Entwicklung von Produkten für herausfordernde Anwedungen in der industriellen Vakuumtechnik konzentriert. Wir erweitern jetzt unseren Fokus und schauen auf grundlegendere Anwendungen, bei denen Maschinengeschwindigkeiten und zu handhabende Oberflächen weniger herausfordernd sind, wie z.B. Kartonaufrichter. Andere Anwendungen sind das Beladen / Entnehmen oder das Sortieren von Blechen in Metallbearbeitungs-Maschinen (Laser-, Wasserstrahlschneiden, Stanzen etc.) sowie die Teileentnahme aus Spritzgußformen. Die neuen Value Line® Produkte bestehen aus 21 Saugnäpfen und 2 sehr kleinen und leichten Vakuum Ejektoren.
Die Saugnäpfe sind in den Formen flach-konkav, mit Balg oder mit Mehrfachbalg sowie in den Durchmessern von 20-75 mm erhältlich. Das verschleißfeste TPE-U Material verspricht eine hohe Standfestigkeit.
Die kleinen und leichten Vakuum Ejektoren können direkt im Schlauch und damit sehr nah an der Saugstelle montiert werden. Dadurch werden schnellere Evakuierungszeiten und damit schnellere Maschinengeschwindigkeiten erreicht. Die Inline-Vakuum-Ejektoren eignen sich auch für Reinraumumgebungen. Ihr optimaler Einsatzbereich liegt zwischen 20 und 50% Unterdruck.
Die gesamte Baureihe ist weltweit direkt ab Lager verfügbar.
Value Line® Produkte
Kostenlose Muster
Pressemitteilung
White paper (pdf)
Broschüre (pdf)