Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piSAVE optimize

piSAVE optimize

Datum 03.09.2012

piSAVE optimize – ein auf Energieeinsparung optimiertes Produkt für druckluftbetriebene Vakuumpumpen und Ejektoren für nahezu jede Art von Vakuumanwendung auf dem Markt.

Mit großer Freude stellt Piab piSAVE optimize vor, ein durch Unterdruck gesteuertes Proportional-Druckregelventil. Ein komplett pneumatisches Gerät, einfach in der Anwendung und ganz leicht einzubauen – derzeit der perfekte Druckregler für luftbetriebene Pumpen und Ejektoren! Warum den Speisedruck anpassen, wenn stattdessen die gewünschte Vakuumhöhe geregelt werden kann? Lassen Sie doch einfach piSAVE optimize den Rest erledigen…

piSAVE optimize misst die Vakuumhöhe im System. Der Druck der in die Vakuumpumpe bzw. den Vakuumejektor einströmenden Druckluft wird automatisch reguliert und so kontrolliert, dass die eingestellte Vakuumhöhe aufrechterhalten werden kann. Auf diese Weise bleibt die Vakuumhöhe auf einem konstanten Niveau, und die für diesen Vorgang benötigte Luft bzw. der erforderliche Energieaufwand wird auf ein Minimum gesenkt (optimiert).

Pressemitteilungen
Broschüre
Datenblatt
piSAVE Produktgruppe
Berechnen Sie Ihre spezifischen Einsparungen
White paper – Handling corrugated cardboard

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns