Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piCOMPACT® MICRO

piCOMPACT® Die all-in-one Ejektoreinheit

Datum 25.03.2014

Piab ist stolz darauf den neuen piCOMPACT® Kompaktejektor, basierend auf den COAX® MICRO Düsenstöcken, vorzustellen.

Der piCOMPACT® ist eine Ejektorbaureihe mit integrierter Steuerung, eine so genannte Kompakt- oder ”all-in-one” Ejektoreinheit. Es ist eine modulare Plattform mit der Möglichkeit, mehrere Einheiten unter Verwendung der gemeinsamen pneumatischen und elektrischen Verbindungen als Gruppe zusammen zu fassen. Der Fokus bei der Entwicklung wurde auf die wichtigsten "Schlüsselkriterien" für diese Art von Kompaktejektoren gelegt - Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit, aber auch die Einführung einiger brandneuer attraktiver Eigenschaften und Funktionen. In der Kombination mit unseren hochmodernen COAX® Vakuumerzeugern ist dieses Produkt herausragend. Durch das Arbeiten mit niedrigem Speisedruck und optimalem Einsatz der Druckluft, reduzieren die COAX® Ejektoren den Energieverbrauch für den Anwender, während die Produktivität und Zuverlässigkeit gesteigert wird.

Die intelligente Energie Spar Funktion ES schaltet effektiv die Druckluftzufuhr ab, wenn das eingestellte Vakuumniveau erreicht ist. Eine weitere Besonderheit, die mit der ES-Funktion kombiniert ist, ACM ( Automatische-Zustands-Überwachung), verhindert das bekannte „Flattern“. Dies tritt auf, wenn ein Kompaktejektor mit ES System poröse Materialen saugt, oder ein Saugnapf verschlissen ist. DAS ACM überwacht automatisch, ob das Energiespar System benötigt wird oder nicht. Es kann auch für die Überwachung verwendet werden, wann abgenützte Saugnäpfe ersetzt werden müssen. Integrierte, direkt gesteuerte Ventile für Ein/Aus und Abblasen sind Teil des kompletten piCOMPACT® Pakets und gewährleisten Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und hohe Taktzeit dieser einzigartigen Kompaktejektoren.

Die piCOMPACT®-Vakuumejektoren stehen in zahlreichen verschiedenen Ausführungen zur Verfügung. Sie können an eine Vielzahl an Systemen eingebaut werden, einschließlich solcher, die extrem niedrige Speisedrücke oder besonders tiefe Vakuumniveaus erfordern. Darüber hinaus lassen sich die Kompaktejektoren mühelos und ohne Veränderungen in bestehende Fertigungsstraßen integrieren und können schnell konfiguriert werden, um den individuellen Produktionsanforderungen gerecht zu werden.

Produkte aus der piCOMPACT®-Serie sind ideal für Pick-and-Place-Anwendungen, bei denen effiziente Bearbeitung von kleinen, schweren Teile gefragt ist, wie in der Elektronik-, Halbleiter-, Kunststoffindustrie, bei kleinen Verpackungen, zur Roboter-Integration und in der Holzindustrie.

Konfigurieren Sie Ihr piCOMPACT®
Pressemitteilung
Broschüre
Bedienungsanleitung 
Youtube video

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns