Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piCLASSIC Vakuumpumpen

piCLASSIC – Aufgerüstet mit 22% mehr Energieeffizienz

Datum 16.05.2011

Unsere Baureihe der Classic Pumpen wurde zur piCLASSIC mit COAX® Cartridges aufgerüstet und bietet in puncto Energieeffizienz eine Steigerung von bis zu 22%.

  • 40% mehr Energieeffizienz im Vergleich zu einer Drehschieberpumpe.
  • Erhältlich mit 70% mehr Saugleistung gegenüber den vorhergehenden Classic Modellen.
  • Hoher anfänglicher Vakuumfluss.
  • Keine Notwendigkeit für teure Vakuumbehälter und Vakuumventile bei Hochgeschwindigkeitsmaschinen.
  • Einfache Steuerung Ein/Aus für den intermittierenden Betrieb, um Energie zu sparen.
  • Niedriges Gewicht (0,5-1kg) und neues modulares Design.
  • Einfache Installation in der Nähe des Saugpunktes zur Senkung der Energiekosten (kleinere Pumpe).
  • Wenige bewegliche Teile – praktisch keine Kosten für Wartung und Reparatur.
  • Neue Ausführung kann leicht auseinandergebaut und sauber gemacht werden.
  • Leistung kann ganz einfach durch Hinzufügen von (bis zu insgesamt 6) zusätzlichen Cartridges verbessert werden.
  • Erhältlich mit besonderer Energiesparfunktion für dichte Systeme.

Pressemitteilung
Online Katalog
Broschüre
Bedienungsanleitung

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns