Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piCHIP

piCHIP

Datum 26.03.2013

Vereinfachte Integration

piCHIP wurde entwickelt, um die Integration zu vereinfachen. Es nutzt die patentierte COAX® Technologie, der energieeffizienteste Weg, Vakuum mit Druckluft zu erzeugen. Da COAX® Cartridges bis zu zwei Mal so schnell sind wie andere Cartridges und drei Mal mehr Durchfluss liefern als ein konventioneller Ejektor mit identischem Luftverbrauch, kann das piCHIP auch bei geringem oder schwankendem Versorgungsdruck eine hohe Leistung erbringen.

Aufgrund seiner geringen Größe und durch das geringe Gewicht ist es ideal für die Integration. Es ist mit einem Einzel- und Doppelcartridge (bei gleichen Abmessungen) verfügbar.

Mit seinem beinahe lautlosen Betrieb eignet sich das piCHIP perfekt für den Betrieb in Reinräumen. Die Medizin- und Elektronikindustrie mit ihren Vakuumanwendungen sind der perfekte Einsatzbereich für dieses Produkt.

Konfigurieren Sie Ihr piCHIP
Pressemitteilung
Broschüre
Handbuch
White paper – Optimize your efficiency (Optimieren Sie Ihre Effizienz)

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns