Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Flacher Friction Balgsaugnapf BFFT60P-2

Piab erweitert die Familie der flachen Friction-Balgsaugnäpfe um eine neue Größe

Datum 01.07.2020

Piab vergrößert sein bereits sehr umfangreiches Anwendungsgebiet an flachen Friction-Balgsaugnäpfen um einen Saugnapf mit einem Durchmesser von 60 mm.

Mit diesem 60-mm-Saugnapf schließen wir die Lücke in unserem äußerst wettbewerbsfähigen Sortiment an DURAFLEX® Friction-Saugnäpfen. Die neue Größe BFFT60P-2 ist mit 10 verschiedenen Friction-Saugnapfbefestigungen verfügbar. 

Das Design der flachen Friction-Balgsaugnäpfe (BFFT) ist die beste Wahl für sehr dünne Bleche (0,6–0,8 mm), um Druckstellen zu vermeiden. Dieser neue, wettbewerbsfähige Saugnapf weist einen verbesserten Balg (steifer) sowie verbesserte Abmessungen (Höhe, Durchmesser und Hub) auf, sodass er sich optimal für allgemeine Automobilanwendungen eignet.

Der BFFT60P-2 ist bestens für ebene und unebene/gewölbte Oberflächen geeignet, oder wenn ein Niveauausgleich erforderlich ist, zum Beispiel bei Entstapelungsanwendungen. Er ist auch für die Handhabung von Karosserieaußenteilen in einem Formpressverfahren ausgelegt.

Der Saugnapf und die innere Stütze bestehen aus DURAFLEX®, einem einzigartigen Material, das speziell von Piab hergestellt wird und sich durch die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan auszeichnet. DURAFLEX®-Saugnäpfe sorgen unabhängig von der Ausrichtung für Stabilität und guten Halt. Das Material hinterlässt keine Abdrücke auf den gehandhabten Objekten und verfügt über ein fantastisches Formgedächtnis. 

Das verfeinerte interne Reibungsmuster sorgt für einen zusätzlichen Halt. Die Saugnäpfe können hohen Scherkräften standhalten, typischerweise 3–5 Mal mehr als vergleichbare konventionelle Saugnäpfe. Der BFFT60P-2 funktioniert am besten, wenn Pressenöl auf einem Metallblech verwendet wird. Dieser Saugnapf ist aber auch eine gute Wahl für Folgendes:

  • Trockenes Blech 
  • Wellpappe 
  • Holz 
  • Glas 
  • Objekte, die eine sehr saubere Oberfläche erfordern (abdruckfrei)

 

 

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns