Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piSAVE sense

piSAVE sense 2. Generation

Datum 25.11.2014

Die piSAVE sense Strömungsventile werden zur „Objekterkennung“ bei flexiblen Vakuum-Handhabungsgeräten mit einer zentralen Vakuumpumpe verwendet. 

Dank der Ventile ist es möglich, dass mehrere Saugnäpfe die zu handhabenden Platte(n) /Objekt(e) verfehlen (oder teilweise verfehlen) können und im System dennoch ein ausreichend großes Vakuum aufrecht erhalten wird. Außerdem ermöglichen sie ein schnelles Ablegen oder Abblasen.  Es hat sich gezeigt, dass traditionelle Strömungsventile für Saugnäpfe wie z.B. Strömungsventile mit Kugel, äußerst ausrichtungs- und schmutzempfindlich sind. 

Zu den Vorteilen für den Nutzer zählt ein verringerter Leistungsbedarf seitens der Vakuumpumpe, da nur die Saugnäpfe verwendet werden, die für die Aufgabe benötigt werden. Dadurch werden die Investition für die Pumpe und der Energieverbrauch gesenkt. Nutzer haben auch die Möglichkeit, flexible Hebegeräte zu konstruieren, die gleichzeitig für eine Vielzahl von unterschiedlich großen oder geformten Paneelen/Platten geeignet sind. Somit ist nur noch ein Hebegerät nötig.

Die piSAVE sense Familie ist um eine vierte Größe, die kleinste ”02/60”, gewachsen. Das piSAVE sense wurde im Hinblick auf die Genauigkeit duch die präzisere Strömungscharakteristik verbessert, um empfindliche Anforderungen mit zuverlässigerer / sicherer Vakuumpumpen-Dimensionierung zu handhaben. Das neue ”02/60” hat einen sehr niedrigen Mindest-Strömungsfluss und ist für Saugnäpfe mit einem Durchmesser von ≤50mm geeignet (bei Applikationen mit abdichtenden Objekten, wie z.B Blech oder Glas).

Anders als die frühere piSAVE sense Generation, ist die neue Generation ideal für sowohl undichte als auch dichte Oberflächen/Materialien. Das ”02/60” zielt insbesondere auf Objekte mit dichter Oberläche, die bei geschlossenem Ventil keine oder nur sehr geringe Leckageeigenschaften aufweisen. Dadurch sind sie für dichte Materialien geeignet, bei denen eine Menge kleiner Saugnäpfe das Objekt verfehlen können. Für große Saugnäpfe, >Ø 50mm, geeignet für abdichtende Materialien, die Empfehlung ist ”03/60” zu verwenden (für eine schnellere Saugnapf-Reaktion).

piSAVE sense Produkt Datenblatt

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns