Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piCOBOT® fanuc

piCOBOT® ist mit einer Plug-and-Play-Konfiguration für die Fanuc CR4 / CR7-Roboter erhältlich.

Datum 01.06.2020

Ab dem 1. Juni ist der piCOBOT® mit einer Plug-and-Play-Konfiguration für die Roboter Fanuc CR4/CR7 erhältlich.

Dank des benutzerfreundlichen Online-Konfigurationstools haben Kunden von Piab nun die Wahl, den piCOBOT® für die Fanuc-Roboter CR4 und CR7 spezifizieren zu lassen. Das spezifizierte Plug-and-Play-Paket für die Fanuc-Roboter CR4 und CR7 umfasst einen USB-Speicher mit der CF-Datei-Software, die mechanische Schnittstelle, das spezifizierte Kabel und den Druckluftschlauch.

piCOBOT® bietet Plug-and-Play-Erweiterungen für Cobots und gewährleistet eine sichere, effektive Mensch-Roboter-Interaktion. piCOBOT® verfügt über die von Piab entwickelte und hocheffiziente COAX®-Vakuumtechnologie und besteht aus einer Vakuumpumpe sowie einer Greifereinheit mit Saugnäpfen. Das umfangreiche Angebot an Saugnäpfen von Piab ermöglicht es den Kunden, ihre eigenen Lösungen zu entwickeln.

 

 

 

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns